PCs de painel

PCs de painel

Multitalentos com visão

Os PCs de painel combinam as vantagens de um PC industrial moderno com as funções operacionais e de monitoramento de um monitor tátil.

Voltar para PCs industriais

Categorias

Procurar em PCs de painel

Exibir todos os produtos dessa categoria

Aproveite as vantagens da combinação inteligente entre IPC e monitor tátil: graças à parte frontal robusta com o grau de proteção IP65, os PCs de painel são a solução ideal para a montagem no quadro de comando. Eles formam uma plataforma de alto desempenho para controlar, programar, operar ou monitorar máquinas e instalações.

Suas vantagens

  • Adequado para qualquer instalação – com os tamanhos de tela 7" a 24" e os formatos 4:3 ou 16:9
  • Telas táteis projetivas e capacitivas ou analógicas e resistivas para diferentes áreas de aplicação
  • Potência do processador adequada ao uso: com processadores Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ i de alto desempenho e energeticamente eficientes da mais recente geração
  • Alta disponibilidade de sistema através da estrutura sem ventilador apropriada à indústria e da dispensa de partes móveis
  • Sistemas operacionais para qualquer aplicação: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 ou Windows® 10 IoT Enterprise
  • Flexibilidade de expansão por meio de slots PCI e PCIe opcionais
  • Manutenção especialmente fácil graças a componentes facilmente acessíveis