Monitores multitoque

Monitores com função tátil

Operação simples de seus PCs industriais

Os monitores com tela tátil são a extensão ideal para o PC industrial – operar e monitorar sem mouse ou teclado.

Voltar para PCs industriais

Categorias

Procurar em Monitores multitoque

Exibir todos os produtos dessa categoria

Você precisa de uma interface homem-máquina remota para seu PC industrial? Então os monitores com tela tátil da Phoenix Contact são a solução adequada. Os robustos equipamentos são incorporados diretamente à máquina. Graças a várias interfaces, eles garantem a melhor ligação com o PC industrial.

Suas vantagens

  • Telas táteis projetivas e capacitivas para diferentes áreas de aplicação
  • Alta resistência ao choque e compatibilidade eletromagnética através de caixa industrial robusta
  • Grande compatibilidade graças a padrões abertos de TI e diferentes interfaces
  • Aplicação até nos ambientes industriais mais adversos e em uma vasta faixa de temperatura
  • Montagem fácil graças a diferentes conjuntos de montagem de fixação e suporte VESA 100