Conectores industriais

Conectores industriais HEAVYCON complete

Encaixe compatível, combinação flexível

HEAVYCON complete oferece a você o conector certo para cada aplicação.

Voltar para Conectores

Categorias

  • Caixas
    Caixas HEAVYCON

    Caixas robustas e confiáveis para aplicação em condições duras e agressivas.

  • Insertos de contato e contatos
    Insertos de contato e adaptadores de bornes

    Os insertos de contato e adaptadores de bornes foram concebidos para aplicações individuais.

  • Prensa-cabos
    Prensa-cabos

    Prensa-cabos confiáveis vedam os cabos contra água e poeira.

Procurar em Conectores industriais

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os conectores industriais da série HEAVYCON complete protegem suas interfaces e garantem uma transmissão segura da energia mesmo com as condições mais difíceis. Eles são resistentes à sujeira, água, vibrações e altas cargas mecânicas e são estanques até o grau de proteção IP69K.

Suas vantagens

  • Sempre a conexão certa para as suas demandas graças a três séries diferentes
  • Encaixe compatível: a montagem e o encaixe das caixas são compatíveis com as caixas de alumínio dos fabricantes conhecidos
  • Combinar de modo flexível: tecnologias de conexão variáveis em insertos de contato e adaptadores de bornes
  • Tudo em uma caixa: simplesmente encaixar insertos de contato modulares para sinais, dados, potência e pneumática na moldura Snap-in e montar na caixa
  • Interfaces confiáveis: todas as caixas metálicas estão preparadas para EMC graças a superfícies e vedações condutivas
  • Os conectores industriais fazem parte do sistema COMPLETE line

HEAVYCON complete – O conector certo para cada aplicação

Conectores industriais HEAVYCON complete  

Conectores industriais HEAVYCON complete

Plena flexibilidade com os conectores industriais: com as caixas robustas e combináveis das nossas três séries e os insertos de contato certos, você cria sempre a conexão certa para as suas demandas:

  • HEAVYCON STANDARD – caixa metálica versátil e resistente à corrosão com trava simples e dupla
  • HEAVYCON EVO – o sentido da saída de cabo pode ser escolhido livremente graças ao fecho baioneta articulável
  • HEAVYCON ADVANCE – robustez sem compromissos e eficiência de custos graças à montagem direta

 

Seleção livre da tecnologia de conexão

Insertos de contato modulares e com polos fixos  

Usos versáteis para todas as aplicações

Com os nossos insertos de contato oferecemos-lhe interfaces universalmente compatíveis e de combinação flexível em todos os tamanhos correntes no mercado e com variadas tecnologias de conexão.

Além das variantes com número fixo de polos estão disponíveis insertos de contato modulares com diferentes classes de potência. Combine módulos para a transmissão de dados, sinais e potência em um conector – basta encaixar na moldura Snap-in.

As tecnologias de conexão rápida, como conexão push-in ou auto-decapante QUICKON, permitem a conexão de condutores em poucos segundos. Nossos insertos de contato com número fixo de polos e modulares podem ser utilizados em todas as séries de caixas.

Encaixe cego: quadro de encaixe para conectores modulares

Quadro de encaixe para conectores modulares  

Quadro de encaixe para conectores modulares

Os quadros de encaixe HEAVYCON oferecem a instalação e manutenção com economia de tempo dos sistemas de inserção. Os soquetes flutuantes e o pino guia de avanço dos quadros de encaixe permitem o contato cego e seguro de conectores em áreas sem visibilidade da interface. O quadro robusto é equipado com insertos de contato modulares. Através da combinação de diversos meios de transmissão em um quadro, você configura uma interface individual.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores industriais modulares 3D

Serviço


Steckverbinder-Konfigurator

Kundenspezifische HEAVYCON-Steckverbinder online konfigurieren