IHMs para aplicações marítimas

IHMs para aplicações marítimas

Segurança em alto mar

Concebidos especialmente para as exigências da navegação – resistentes a impactos, protegidos contra respingos de água e com intensidade regulável.

Voltar para IHMs e PCs industriais

Categorias

Procurar em IHMs para aplicações marítimas

Exibir todos os produtos dessa categoria

A Phoenix Contact oferece painéis de comando e equipamentos de visualização para a utilização exigente em navios. Os IHMs e PCs industriais para aplicações marítimas foram especialmente testados e estão homologados para a engenharia naval.

Suas vantagens

  • Qualidade testada: certificado conforme GL, LR, BV, DNV, ABS, KR e EN 60945
  • Ideal para a utilização na ponte porque é possível escurecer em até 100%
  • Economizar custos para aparelhos de sinalização acústicos com besouro integrado (85 db)
  • Comunicação flexível através de diferentes drivers, também para sistemas externos
  • Legível mesmo com incidência direta do sol, graças a tecnologia GFG Touch com revestimento antirreflexo

Requisitos para a navegação

Logotipos dos órgãos certificadores navais  

Certificado para aplicações marítimas

American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd (GL) e Lloyd´s Register (LR) são os mais importantes órgãos certificadores navais do mundo. Seus certificados navais atestam que os armadores tomaram todas as medidas para proteger os humanos e o meio ambiente contra os perigos do transporte marítimo. Além disso, os nossos IHMs marítimos e PCs industriais cumprem a norma DIN EN 60945 para equipamentos e sistemas de navegação e de comunicação sem fio destinados à navegação.

Distância de segurança para bússolas

Os IHMs marítimos e PCs industriais da Phoenix Contact são testados pelo Instituto Federal para a Navegação e a Hidrografia (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie). Possuem a certificação sobre a medição das distâncias de segurança para bússolas de regulação e controle magnético conforme ISO R 694 e DIN EN 60945, alínea 11.2.

IHM marítimo  

Equipado com funções para a navegação

Placas frontais pretas, possibilidade de redução de intensidade e sinal de aviso acústico

A interface de usuário do equipamento tem de ser utilizável com elevada incidência direta do sol. A placa frontal em alumínio anodizado absorve a luz incidente e evita reflexos.

Através de teclas diretas no painel frontal dos equipamentos é possível reduzir a luminosidade em até 100% para uma operação sem reflexos. Isso permite melhorar a legibilidade em especial em viagens noturnas.

Em situações críticas, os alarmes são frequentemente assinalados através de uma buzina. Por esse motivo, nos nossos equipamentos está integrado um sinal de aviso acústico.

Saída sem potencial  

Possibilidade de conexão para atuador externo

Saída sem potencial

A saída sem potencial proporciona possibilidades de conexão adicionais, p. ex., para um encoder de sinal externo. Desse modo, é possível ligar diretamente os periféricos, sem instalação de controladores, módulos I/O e relés entre o painel de comando e o encoder de sinal. Isso permite economizar custos e trabalho de cabeamento.