IHMs e PCs industriais para condições ambientais hostis

IHMs e PCs industriais para condições ambientais hostis

Concebidos para extremos

IHMs e PCs industriais robustos, resistentes contra condições ambientais agressivas e substâncias químicas.

Voltar para IHMs e PCs industriais

Categorias

Procurar em IHMs e PCs industriais para condições ambientais hostis

Exibir todos os produtos dessa categoria

Nossos IHMs e PCs industriais robustos foram concebidos para a exposição permanente a influências climáticas. Graças a uma frente com proteção IP67 e a uma faixa de temperatura ampliada, estes equipamentos são utilizados, p. ex., em dispositivos de carga ou em outras aplicações com condições ambientais hostis como centrais de tratamento.

Suas vantagens

  • Perfeito para aplicações outdoor graças a tela legível à luz solar e materiais resistentes às influências atmosféricas
  • Operação fácil mesmo com luvas de trabalho
  • Resistente a radiação UV e de infravermelhos, bem como a influências ambientais, como névoa salina, ou térmitas
  • Resistente a químicos como produtos de limpeza agressivos e produtos de degelo para aviões
  • Utilização em ambientes extremos graças a uma faixa de temperatura ampliada de -40 °C a +70 °C

Desenvolvido para aplicação em ambientes hostis

Equipamento com parte dianteira IP67  

Também operável com luvas

Na utilização prática, as IHMs e os PCs industriais convencem com uma operação e manutenção amigável ao usuário, assim como uma longa vida útil. A base são as características do equipamento orientadas especialmente para os requisitos outdoor.

  • Não importa que condições ambientais existem na sua instalação, a parte dianteira IP67 oferece uma proteção permanente e confiável.
  • Opere e monitore agora de forma ainda mais rápida e fácil. Todos os equipamentos robustos também podem ser operados com luvas.

Tecnologia inovadora de tela

IHM com tela apta para luz solar  

Boa legibilidade mesmo com luz solar

Utilize seus equipamentos também com incidência direta do sol. Graças ao Optical Bonding, as telas das IHMs outdoor e dos PCs industriais são sempre bem legíveis. Adicionalmente, estão equipados com um revestimento antirreflexo (AR-Coating) e, desse modo, se tornam bem legíveis também com forte luz solar. Um filtro de radiação UV e de infravermelhos assegura uma longa vida útil das IHMs e dos PCs industriais.