Atualizações de firmware para roteadores e firewalls de segurança

Licenças para ampliação da funcionalidade de segurança

Atualização opcional

Licenças para ampliar a funcionalidade dos produtos mGuard.

Voltar para Cibersegurança

Categorias

Procurar em Atualizações de firmware para roteadores e firewalls de segurança

Exibir todos os produtos dessa categoria

As redes crescem e os requisitos mudam: com as opções de licença mGuard, você poderá ampliar o firmware mGuard com diversas opções em qualquer altura e, deste modo, configurá-lo individualmente para a respectiva área de aplicação.

Suas vantagens

  • Soluções à medida graças a funções de segurança adicionais
  • Elevada proteção do investimento em virtude da capacidade de expansão posterior
  • Pagar apenas o que for necessário mercê da composição personalizada das funções de segurança requeridas

Atualizações de software

A segurança é um processo vivo: trabalhamos diariamente para tornar nossos equipamentos ainda mais seguros. Por isso, é importante manter também seus dispositivos de segurança sempre atualizados. Com a licença​ de vida útil, seus ​mGuards​ são sempre munidos automaticamente do software mais atual. Assim você poderá proteger sua rede da melhor forma.

Funções de redundância

Poderá aumentar a disponibilidade do seu sistema utilizando as funções de redundância. Aqui são colocados dois ​dispositivos de segurança mGuard em modo redundante no local de aplicação em sua rede.

Durante o funcionamento normal, um ​mGuard​ trabalha enquanto o segundo se mantém disponível para efeitos de backup​. Ambos os sistemas trocam permanentemente dados sobre seu estado. Se o mGuard​ principalmente ativo falhar, o equipamento de backup assume sua função sem interrupções. Consoante a licença, a função de redundância está disponível apenas para a firewall ou para VPN e firewall.

OPC Inspector – Deep Packet Inspection para OPC Classic

mGuard OPC Inspector com Deep Packet Inspection  

Graças à Deep Packet Inspection, o mGuard OPC Inspector analisa cada pacote de dados

O protocolo OPC Classic está amplamente divulgado na indústria. Contudo, as firewalls convencionais não têm capacidade para proteger este protocolo – com consequências graves: onde o OPC Classic é utilizado, não é possível a regulamentação do tráfego com uma firewall. Isso cria falhas de segurança críticas.

Os produtos mGuard Security industriais da Phoenix Contact (a partir do firmware 8.1) podem ser ampliados com a funcionalidade OPC Inspector. Esta ampliação de software analisa, compreende e possibilita o tráfego OPC. Com isso você alcança uma comunicação OPC confiável e protegida no mais alto nível de segurança.

Especificamente para OPC Classic são suportadas as seguintes funções:  

  • Firewall para aplicações OPC Classic
  • Deep Packet Inspection para OPC Classic
  • Defence in Depth
  • Segmentação por NAT

CIFS Integrity Monitoring

Com a ajuda do CIFS Integrity Monitoring, os drives de redes Windows são verificados para constatar se determinados arquivos se alteraram comparativamente a um estado de referência. Assim, são detectadas de forma confiável e rápida até mesmo as infecções para as quais ainda nem sequer existem assinaturas de vírus. Além disso, é possível reunir os drives "atrás" do mGuard e verificá-los com um scanner de vírus.

O CIFS Integrity Monitoring funciona sem qualquer instalação nos sistemas a serem monitorados. Por isso, a ampliação de funções é especialmente indicada para sistemas não organizáveis em patches.

Ampliações VPN

Conforme o tipo de equipamento, os dispositivos de segurança mGuard podem conectar um número variável de estações remotas VPN em simultâneo. Se os requisitos forem aumentando, você poderá alargar o número de estações remotas conectadas através de licenças para todos os dispositivos de segurança mGuard (exceto FL MGUARD RS2000).

O número máximo de estações remotas conectadas é determinado pela classe de equipamento (ver tabela). As ampliações podem ser executadas em passos de 10, 100, 250 e 1000 estações remotas.

Tipo de equipamento mGuard

Número máximo possível de estações remotas VPN

FL MGUARD RS2000

2 (não expansível)
FL MGUARD RS4000, SMART, DELTA, PCI, GT/GT250
FL MGUARD CENTERPORT3000