Insertos de contato e contatos

Insertos de contato e adaptadores de bornes

Com número fixo de polos ou modular

Para cada aplicação a tecnologia de conexão certa.

Voltar para Conectores industriais

Categorias

  • Contatos
    Contatos

    Contatos de crimpagem de diferentes modelos para diferentes requisitos.

Procurar em Insertos de contato e contatos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Gostaria de transferir diferentes meios através de uma interface ou encaixar cabos para formar rapidamente distribuidores de energia? A Phoenix Contact tem a solução certa: insertos de contato com variadas tecnologias de conexão para a transmissão de dados, sinais e potência.

Suas vantagens

  • Área de aplicação vasta: para dados, sinais, potência e ar comprimido
  • Economia de tempo graças a tecnologias de conexão rápida, como conexão push-in ou QUICKON (IDC)
  • Encurtar o tempo instalação através de moldura Snap-in inovadora para insertos de contato modulares
  • Conectores individuais: combinar até seis módulos em uma caixa B24
  • Proteção contra encaixe errado através da codificação com perfis sintéticos

Insertos de contato HEAVYCON – para cada aplicação a tecnologia de conexão certa

Com os nossos insertos de contato oferecemos-lhe interfaces universalmente compatíveis e de combinação flexível em todos os tamanhos correntes no mercado.
As tecnologias de conexão rápida, como conexão push-in ou conexão auto-decapante QUICKON, permitem a conexão de condutores em poucos segundos. Os insertos têm encaixe compatível com outras tecnologias de conexão, como conexão por crimpagem.

Insertos de contato modulares – tudo em uma caixa

Combine os módulos adequados para a sua aplicação a partir da nossa vasta oferta: HEAVYCON modular abrange mais de 50 insertos de contato para a transmissão de potência, sinais e dados, bem como para aplicações pneumáticas.
A inovadora moldura Snap-in com molas de encaixe resistentes permite uma montagem rápida. A moldura Snap-in cabe em todas as caixas das séries HEAVYCON: STANDARD, EVO e ADVANCE. Os módulos e as molduras são compatíveis com o padrão do mercado.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores industriais modulares 3D

Serviço


Steckverbinder-Konfigurator

Kundenspezifische HEAVYCON-Steckverbinder online konfigurieren