Voltar para a visão geral

Modelos de caixa ADVANCE

As caixas ADVANCE da Phoenix Contact foram desenvolvidas com base nas normas CECC 75 301-802. Conforme o requisito em causa, escolha uma das três versões de caixa.

Caixas de plástico

Caixa ADVANCE: modelo de plástico  

Caixas de plástico ADVANCE

As caixas de plástico ADVANCE com prensa-cabos coberto por extrusão são econômicas e oferecem grande resistência a sujeira, água e vibrações.

Elas são perfeitas para as seguintes aplicações:

  • Construção de máquinas e instalações
  • Indústria automobilística
  • Construção de quadros de comando
  • Instalações eólicas

O material da caixa é muito robusto e durável. A poliamida é altamente resistente a impactos conforme a DIN EN 50102.

Caixa metálica

Caixa ADVANCE: modelo padrão  

Caixa metálica ADVANCE

As caixas metálicas ADVANCE são fabricadas em alumínio fundido sob pressão resistente à corrosão. As interfaces sensíveis são protegidas com segurança, mesmo contra influências EMC.
Elas são perfeitas para as seguintes áreas de aplicação:

  • Indústria automobilística
  • Construção de máquinas e instalações
  • Tecnologia de medição, comando e regulagem

Caixas metálicas para aplicações outdoor

Caixas metálicas ADVANCE para aplicações outdoor  

Caixas metálicas ADVANCE para aplicações outdoor

Caixas ADVANCE para aplicações outdoor com revestimento por pulverização preto e vedações resistentes a UV são a solução certa para os requisitos ambientais mais duros e ambientes agressivos.
Elas são especialmente adequadas para as seguintes áreas de aplicação:

  • Indústria química
  • Indústria ferroviária
  • Instalações Offshore

Dados técnicos

 Caixas de plásticoCaixas metálicasCaixas metálicas para aplicações outdoor
Material da caixaPoliamidaAlumínio fundido sob pressão,
resistente à corrosão
Alumínio fundido sob pressão,
resistente à corrosão
Material da superfície--Revestido por pulverização, preto
Material do travamentoAço inoxidávelAço inoxidávelAço inoxidável
Material de vedaçãoNBRNBR, condutorViton
Temperatura ambiente
(operação)
-40 °C … +100 °C-40 °C … +125 °C-40 °C … +125 °C
Grau de proteção
(em estado conectado)
IP66/67 (0,2 bar, 24h)
NEMA 12
IP66/68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X

Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Modelos de caixa ADVANCE
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores industriais modulares 3D