Security-Router série, 5 Portas RJ45 (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 MBit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 60 °C, Faixa de tensão de alimentação: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1, Certificação conforme IEC 62443-4-2, firewall de inspeção de estados configurável com a gama completa de funções, separação segura para PROFIsafe conforme IEC 61784-3-3, firewall de usuário, firewall condicional, conjuntos de regras
Roteadores industriais para manutenção remota e cibersegurança
Nossos robustos roteadores industriais ligam diferentes redes por cabo (roteador LAN e roteador NAT) ou telefonia móvel (2G/3G/4G/5G) para manutenção remota, proteção de sua rede local e troca de dados em aplicações industriais. Muitos produtos incluem funções VPN e de firewall. Para a máxima segurança, os roteadores mGuard protegem contra ciberataques e malware.
Antena omnidirecional multibanda com proteção contra vandalismo para montagem em quadro de comando, banda de frequência: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganho: 2 dBi ... 4 dBi, grau de proteção: IP67, resistência a choques: IK10, resistente à água do mar, conexão: N (fêmea)
Security-Router série, 2 Portas RJ45 10/100/1000 MBit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 60 °C, Faixa de tensão de alimentação: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1, Certificação conforme IEC 62443-4-2, firewall de inspeção de estados configurável com a gama completa de funções, separação segura para PROFIsafe conforme IEC 61784-3-3, firewall de usuário, firewall condicional, conjuntos de regras
Roteador LTE 4G industrial, reserva para 3G UMTS/HSPA+ e 2G GPRS/EDGE, 2 interfaces Ethernet, firewall, NAT, suporte IPsec e OpenVPN, 2x soquete de antena SMA-F, envio de SMS e e-mail, 2 entradas digitais, 1 saída digital
Gateway VPN industrial para mGuard Secure Cloud, comunicação IPsec através da rede da operadora, 1 porta WAN, 1 porta LAN, função de roteamento, 1 entrada digital, 1 saída digital
Cabo coaxial 50 Ω, comprimento: 0,5 m, N(m) - SMA(m), diâmetro externo do cabo: 2,8 mm, frequência de transmissão: ≤ 7,25 GHz, atenuação típica: 800 MHz 0,4 dB, 2,4 GHz 0,7 dB, 5,8 GHz 1,1 dB, 7,25 GHz 1,5 dB
Cabo coaxial 50 Ω, comprimento: 1 m, N(m) - SMA(m), diâmetro externo do cabo: 4,9 mm, frequência de transmissão: ≤ 7,25 GHz, atenuação típica: 800 MHz 0,5 dB, 2,4 GHz 0,8 dB, 5,8 GHz 1,2 dB, 7,25 GHz 1,4 dB
Security-Router série, 2 Portas RJ45 10/100/1000 MBit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -20 °C ... 60 °C, Faixa de tensão de alimentação: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Certificação conforme IEC 62443-4-2, firewall simples de inspeção de estados, separação segura para PROFIsafe de acordo com a norma IEC 61784-3-3
Security-Router série, 5 Portas RJ45 10/100/1000 MBit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -20 °C ... 60 °C, Faixa de tensão de alimentação: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, switch de 4 portas não gerenciável, processo de desenvolvimento certificado conforme IEC 62443-4-1, Certificação conforme IEC 62443-4-2, firewall simples de inspeção de estados, separação segura para PROFIsafe de acordo com a norma IEC 61784-3-3
Solução PoE passiva para fonte de alimentação fixa de dispositivos finais PoE (PD), 10/100 MBit/s, -40 °C ... +75 °C, montagem em trilho de fixação
Novos produtos
Segurança industrial
A cibersegurança é condição essencial para uma rede confiável
A cibersegurança industrial é sinônimo de proteção de sistemas e instalações industriais interligados contra ataques, roubo de dados, falhas causadas por vírus, malware e erros de operação. Pois os ciberataques e o malware podem provocar grandes danos: desde a perda de know-how, imagem e dados, passando por tempos de imobilização dispendiosos e custos de pessoal para a eliminação de danos, até elevados pedidos de resgate.
Por isso, oferecemos roteadores de segurança ou firewalls industriais, direcionados especialmente para as demandas da indústria e que controlam o tráfego de dados a rede: apenas é autorizado o tráfego de dados desejado, são evitados ataques não autorizados. Assim, a disponibilidade de suas instalações aumenta.
Manutenção remota segura
Acesso remoto mundial a máquinas
Para a manutenção remota de instalações industriais distribuídas em todo o mundo, a Phoenix Contact oferece um amplo portfólio de roteadores industriais robustos e sustentáveis para acesso remoto com fio ou sem fio a redes. Os produtos dispõem de mecanismos de segurança modernos, como VPN, encriptação IPsec e firewall integrado. Assim, você consegue estabelecer conexões com suas máquinas e instalações em qualquer momento e lugar e pode realizar os trabalhos de manutenção e assistência de forma rápida e eficiente.
Antenas adequadas para todas as aplicações
Acessórios adequados para roteadores de telefonia móvel
Para uma comunicação confiável de seu roteador de telefonia móvel, a Phoenix Contact oferece as antenas de telefonia móvel e os cabos de antena adequados. Escolha entre antenas omnidirecionais para montagem no quadro de comando, para montagem na parede ou em mastro ou para montagem direta no dispositivo em função do local de aplicação. Acessórios como a proteção contra sobretensão correspondente completam o pacote.
Encontra mais informações sobre a seleção da antena adequada e a montagem correta em nosso folheto "10 regras para antenas".