Aprovação
Interface
Tipo de rede
Extensor Ethernet gerenciável, estruturas ponto a ponto, em linha e circulares, taxas de transmissão de dados até 30 MBit/s, distâncias até 20 km por cabos de cobre próprios da empresa, proteção contra sobretensão intercambiável, 2 portas SHDSL, switch de 4 portas, diagnóstico via tela e Ethernet
Extensor Ethernet gerenciável, conexões ponto a ponto, taxas de transmissão de dados até 15,3 MBit/s, distâncias até 20 km por cabos de cobre próprios da empresa, proteção contra sobretensão intercambiável, 1 porta SHDSL, 1 porta LAN, diagnóstico via Ethernet
Segunda geração: extensor Ethernet não gerenciável para conexões ponto a ponto, em linha e circulares, taxas de transmissão de dados até 30 MBit/s, distâncias até 20 km por cabos de cobre próprios da empresa, diagnóstico via USB e LEDs, 2 portas SHDSL, 1 porta LAN
Extender PROFIBUS industrial, para conexões ponto a ponto, topologia lineares e operação mista com repetidor e conversor de fibra óptica. Distâncias de até 20 km, volume de dados PROFIBUS de até 1,5 MBit/s via fios de cobre simples, como linhas telefônicas próprias.
Extensor SHDSL industrial para interfaces RS-232/422/485 seriais, estruturas ponto a ponto e lineares, transmissão de dados seriais até 2000 kBit/s em linhas próprias da empresa, diagnóstico via USB e LEDs, duas saídas de alarme configuráveis
Roteador 4G LTE industrial, versão para Europa, reserva para 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interfaces Ethernet, firewall, suporte NAT, IPsec e OpenVPN, 2x soquete de antena SMA-F, envio de SMS e e-mail, 2 entradas digitais, 1 saída digital
Roteador 3G industrial, versão para Europa, reserva para 2G GPRS/EDGE, 2 interfaces Ethernet, firewall, suporte NAT, IPsec e OpenVPN, soquete de antena SMA-F, envio de SMS e e-mail, 2 entradas digitais, 1 saída digital
Roteador 4G LTE industrial, versão para Europa, reserva para 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interfaces Ethernet, firewall, NAT, 2 soquetes de antena SMA-F, envio de SMS e e-mail, 2 entradas digitais, 1 saída digital
Roteador 3G industrial, versão para Europa, reserva para 2G GPRS/EDGE, 2 interfaces Ethernet, firewall, NAT, soquete de antena SMA-F, envio de SMS e e-mail, 2 entradas digitais, 1 saída digital
Roteador 4G LTE industrial, versão para Verizon wireless (EUA), 2 interfaces Ethernet, firewall, suporte NAT, IPsec e OpenVPN, 2x soquete de antena SMA-F, envio de SMS e e-mail, 2 entradas digitais, 1 saída digital
"$pageName" em