Lista de produtos Sistema de instalação IPD

Filtro

6 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Passagem de parede - IPD WD 3P2,5 M20 GY - 1047319

Passagem de parede, Conexão Push-in, número de polos: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, cinza claro, faixa de diâmetro de cabo: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm, Conexão Push-in

Passagem de parede - IPD WD 3P2,5 M20 BK - 1047321

Passagem de parede, Conexão Push-in, número de polos: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, preto, faixa de diâmetro de cabo: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm, Conexão Push-in

Passagem de parede - IPD WD 3P2,5 M25 GY - 1047322

Passagem de parede, Conexão Push-in, número de polos: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, cinza claro, faixa de diâmetro de cabo: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm, Conexão Push-in

Passagem de parede - IPD WD 3P2,5 M25 BK - 1047324

Passagem de parede, Conexão Push-in, número de polos: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, preto, faixa de diâmetro de cabo: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm, Conexão Push-in

Passagem de parede - IPD WD 5P2,5 M25 GY - 1047344

Passagem de parede, Conexão Push-in, número de polos: 4+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, cinza claro, faixa de diâmetro de cabo: 7 mm ... 11 mm e 11 mm ... 16 mm, Conexão Push-in

Passagem de parede - IPD WD 5P2,5 M25 BK - 1047345

Passagem de parede, Conexão Push-in, número de polos: 4+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, preto, faixa de diâmetro de cabo: 7 mm ... 11 mm e 11 mm ... 16 mm, Conexão Push-in

6 Resultados