Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

IHMs - Painéis táteis e web panels

Painéis táteis e web panels

A automação eficiente necessita de uma visualização adequada. Nossos painéis táteis com Visu+ Runtime integrado e painéis web com navegador aberto para aplicações HTML5 facilitam a operação e monitoração de sua solução de automação. Tire proveito de uma orientação do usuário intuitiva e elevada economia. Nós temos o painel IHM adequado como interface de usuário ideal para sua aplicação.

Go to Product Detail Page for item 1046666
BTP 2070W - Painel tátil
BTP 2070W - Painel tátil
1046666

Painel tátil, 17.8 cm / 7"-TFT display (analógica e resistiva), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milhões de cores, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sem sistema de bus.

Go to Product Detail Page for item 1060632
BWP 2070W - Web panel
BWP 2070W - Web panel
1060632

Web panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analógica e resistiva), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milhões de cores, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x host USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Navegador QT, sem sistema de bus.

Go to Product Detail Page for item 1046667
BTP 2102W - Painel tátil
BTP 2102W - Painel tátil
1046667

Painel tátil, 25.7 cm / 10.1"-TFT display (analógica e resistiva), 1024 x 600 pixel (WSVGA), 16,7 milhões de cores, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sem sistema de bus.

Go to Product Detail Page for item 1060549
BWP 2043W - Web panel
BWP 2043W - Web panel
1060549

Web panel, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analógica e resistiva), 480 x 272 pixel (WQVGA), 16,7 milhões de cores, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x host USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Navegador QT, sem sistema de bus.

Go to Product Detail Page for item 1050387
BTP 2043W - Painel tátil
BTP 2043W - Painel tátil
1050387

Painel tátil, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analógica e resistiva), 480 x 272 pixel (WQVGA), 16,7 milhões de cores, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sem sistema de bus.

Go to Product Detail Page for item 1060630
BWP 2102W - Web panel
BWP 2102W - Web panel
1060630

Web panel, 25.9 cm / 10.2"-TFT display (analógica e resistiva), 1024 x 600 pixel (WSVGA), 16,7 milhões de cores, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x host USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Navegador QT, sem sistema de bus.

As vantagens de nossas Interfaces Homem Máquina (IHMs)

  • Fácil de escalonar através de versão de software idêntica para todas as variantes e classes de potência
  • Fácil de usar graças a hardware pré-configurado e software pré-instalado
  • Integração flexível de controladores graças a drivers pré-instalados
  • Operação multiusuário eficiente graças à arquitetura servidor-cliente e à conexão web
  • Normas web abertas permitem a compatibilidade com todos os servidores web
  • Planejamento e documentação universais e digitais graças ao sistema COMPLETE line

Novos produtos

VL3 FPM com diferentes tamanhos de tela
PCs de painel compactos com tecnologia de processador de última geração

Monitores táteis de tela plana

Para a indústria

Os VL3 FPM são telas planas e ampliam o portfólio de PCs de painel VL3. Esses monitores combinam a aparência, a háptica e os recursos mecânicos das IHMs VL3 PPC e xP 6000 e oferecem opções de conexão ampliadas em comparação com os monitores da série BL FPM.

Características principais

  • Grande seleção de tamanhos de tela
  • Mesma aparência dos painéis IHM xP 6000 e PCs de painel VL3
  • As mesmas propriedades mecânicas dos painéis IHM xP 6000 e dos PCs de painel VL3
  • Instalação flexível com ou sem quadro de comando
  • Opções de conectividade ampliadas

Suas vantagens

  • Mesma aparência e dimensões de corte que as IHMs TP 6000/WP 6000 e os PCs de painel VL3
  • Opções de conexão melhoradas, inclusive 2 x saídas USB e uma opção de sinal VGA, DP ou HDMI
  • Operáveis com luvas e adequados para condições ambientais úmidas

PCs de painel compactos

Uso de tecnologia de processador de última geração

Os VL3 PPCS são uma extensão do portfólio de PCs de painel VL3. Eles combinam a aparência, a háptica e os recursos mecânicos das IHMs xP 6000 com a tecnologia do VL3 UPC, PCs de caixa compacta com processadores Intel x6000 e opções de expansão líderes do setor.

Características principais

  • Processadores Atom® da geração da série x6000 (Elkhart Lake) disponíveis em longo prazo
  • Seis artigos fixos e um configurável
  • Opções flexíveis de expansão para a segunda porta COM, LAN sem fio, expansão Ethernet e conexão de telefonia móvel 4G/LTE
  • Pronto para o Windows 11

Suas vantagens

  • Plataforma de hardware moderna que pode ser dimensionada em termos de desempenho e espaço de armazenamento
  • Tecnologia de processador Elkhart Lake escalável e de última geração para oferecer o melhor desempenho do sistema em um pacote compacto
  • Mesma háptica e recursos mecânicos das IHMs xP 6000
  • As melhores opções de conectividade para permitir a comunicação entre diferentes redes e dispositivos periféricos simultaneamente

Painéis de operação com software Visu+ integrado

Painéis táteis Painéis táteis de alto desempenho para operar e monitorar suas máquinas e instalações

Com o software Visu+ integrado, você pode projetar interfaces de usuário complexas e se beneficiar de uma conexão flexível para diversos sistemas de controle de terceiros graças aos drivers pré instalados. Os painéis de operação estão disponíveis em diferentes tamanhos de tela e formatos de imagem.

O painel tátil 6000: com esta Interface Homem Máquina você experiencia um design de sistemas de máxima qualidade

Painéis de operação com navegador compatível com HTML5 integrado

Web panels Integração flexível em seu sistema de automação graças à tecnologia web HTML5

Os painéis de operação com navegador web integrado exibem todas as visualizações baseadas na web que suportam o padrão HTML5 atual. Para além de outras ferramentas de visualização HTML5 encontra também um sistema perfeitamente ajustado com IHM PLCnext Engineer. Crie muito facilmente sua visualização baseada na web conforme os seus desejos. Não são necessários conhecimentos na área web, o software disponibiliza inúmeros símbolos e modelos que podem ser expandidos individualmente. Nossos painéis de operação com navegador aberto permitem projetar sem restrições a visualização baseada na web de sua instalação.

O web panel 6000: beneficie-se de uma representação de interfaces de usuário e visualizações de processos graças a HTML5

IHMs para automação predial

Painel de operação de espaços para a automação predial
Painel de operação de espaços na aplicação
Workbench do sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics
Painel de operação de espaços para a automação predial

Com o painel de operação de espaços ERS 1000 você pode ajustar de forma confortável e individual inúmeras funções no espaço. Isso inclui, entre outros, a luz, o sombreamento e a temperatura ambiente. Assim, o ERS 1000 substitui um grande número de diferentes elementos de comando por uma solução compacta.

Suas vantagens

  • Visualização das funções do espaço para a operação intuitiva
  • Configuração flexível e fácil para o equipamento individual em cada quarto
  • Medição do ambiente do espaço graças a expansão fácil com módulos de sensor para temperatura, umidade do ar e concentração de CO₂

Ir agora para os produtos
Painel de operação de espaços na aplicação

A navegação intuitiva no menu através de ícones apelativos e de uma identificação individual de todas as funções de controle permite efetuar ajustes específicos no espaço. Para esse efeito, na tela estão disponíveis quatro blocos com teclas e LEDs correspondentes. Existem em várias variantes de cores para a representação. A cor apenas é definida durante a colocação em funcionamento. O ERS 1000 caracteriza-se por tempos de latência muito reduzidos durante a operação.

O dispositivo inclui, p. ex., um gerenciador de ambientes de utilização universal com função de memória para os ajustes específicos do usuário. O gerenciador de grupos dá a possibilidade tanto a operação em grupo de atuadores como a operação individual. Você pode utilizar a tela adicionalmente para a representação de diversas informações de estado. Também é possível a emissão de sinais sonoros. Além disso, está disponível um módulo de sensor com sensor de movimento integrado.

Workbench do sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics

O painel de operação de espaços ERS 1000 é conectado através de Ethernet ao controlador Building IoT ILC 2050 BI. A alimentação elétrica também ocorre através de Ethernet. A engenharia é muito eficiente graças à integração perfeita no sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics baseado em IoT.

No Emalytics Automation Workbench são automaticamente encontrados todos os dispositivos na rede e podem ser configurados de forma rápida, fácil e individual. Cada função no dispositivo tem um ponto de dados correspondente que é cabeado com facilidade na folha de arame com o atuador a ser controlado. Também é possível a configuração sem problemas de vários pontos de controle em um espaço.

Cada sensor do ERS 1000 é integrado em Emalytics como ponto de dados. Graças à função de histórico disponível de série do Emalytics, você pode efetuar, sem um esforço adicional, registros a longo prazo da concentração de CO₂ ou da temperatura e exportar os dados rapidamente para aplicações externas.

Mais sobre o sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics