Imagem de marketing: dispositivos de medição de energia multifuncionais flutuando no espaço com logotipos de comunicação

Dispositivos de medição de energia multifuncionais

Os dispositivos de medição de energia EMpro multifuncionais registram seus dados de energia e oferecem uma variedade de opções para comunicá-los a sistemas de controle e gerenciamento de nível superior. Configure e integre os dispositivos de medição de energia em somente poucos passos, com a ajuda do assistente de instalação baseado na web gerenciado pelo usuário. Beneficie-se, além disso, da fácil conexão direta das bobinas Rogowski convencionais, bem como de inúmeras funções práticas do dispositivo e servidor web.

Suas vantagens

  • Apenas três passos para a medição de energia graças ao assistente de instalação intuitivo
  • Reduzir o esforço de cabeamento e configuração com a conexão direta de bobinas Rogowski comuns no mercado
  • Fácil colocação em funcionamento e serviço graças a funções inteligentes de servidor web e de tela
  • Proteção de dados graças à desativação objetiva das funções de configuração de teclas e interfaces
  • Integração rápida em sistemas de controle e gerenciamento por meio de soluções de comunicação orientadas para o futuro e serviços digitais

Novos produtos

Energy Management Service - On-Premises com dispositivos de medição de energia e EPC

Software de gerenciamento de energia

Registrar, salvar e visualizar localmente

O Energy Management Service - On-Premises é a solução perfeita para o seu monitoramento de energia local. Beneficie-se de um sistema que pode ser encomendado pré-configurado com funções flexíveis e intuitivas para a visualização expressiva e direcionada e a análise de seus dados de energia.

Características principais

  • Licenças diferentes para 5, 10, 20, 50, 100 dispositivos de medição
  • EPCs utilizáveis: EPC 1502, EPC 1522
  • Tipos de diagramas: gráfico de pizza, gráfico de linhas, gráfico de barras, diagrama de Sankey
  • Relatórios de energia: tabelas, diagramas
  • Meios mapeáveis: eletricidade, gás, óleo, água, ar comprimido, temperatura, etc.

Suas vantagens

  • Acesso local a todos os dados de energia, sem dependência de servidores externos
  • Sistema flexível e escalável sem custos recorrentes
  • Sistema completo pré-configurado com detecção automática de dispositivos e assistente de configuração
  • Monitoramento transparente por meio de painéis e criação de relatórios de energia
  • Sistema aberto para seus EnPIs individuais e outras formas de energia, como gás e água

Dispositivos de medição de energia EMpro – O caminho mais rápido para a medição de energia

Suas vantagens em detalhe

Pessoa com tablet em frente de um dispositivo de medição de energia EMpro, instalado na porta do quadro de comando da subdistribuição
Pessoa na frente de uma porta de quadro de comando aberta conectando bobina Rogowski diretamente ao dispositivo de medição de energia EMpro
Pessoa acionando botão no dispositivo de medição de energia de painel frontal EMpro com mudança de cor em caso de falha
Dispositivo de medição de energia para instalação no painel frontal com símbolo de cadeado na tela
Dispositivos de medição de energia EMpro com logotipos de comunicação
Pessoa com tablet em frente de um dispositivo de medição de energia EMpro, instalado na porta do quadro de comando da subdistribuição

Medição de energia em apenas três etapas:
Configurar a interface de comunicação, selecionar o tipo de rede elétrica, ajustar a entrada de medição. Os dispositivos de medição EMpro são configurados e integrados na rede em apenas três passos. O assistente de instalação é inicializado automaticamente após a primeira ligação do dispositivo. Como opção, a configuração básica também pode ser gerenciada pelo usuário pelas teclas de comando no dispositivo.

Pessoa na frente de uma porta de quadro de comando aberta conectando bobina Rogowski diretamente ao dispositivo de medição de energia EMpro

A entrada de medição Rogowski permite você economizar muito tempo de cabeamento e configuração. Conecte diretamente qualquer bobina Rogowski comum no mercado: os produtos processam diretamente o sinal mV. Não é preciso o transdutor que normalmente é necessário. Com somente um clique, você configura a entrada de corrente. Os parâmetros da bobina já estão salvos no servidor web.

Pessoa acionando botão no dispositivo de medição de energia de painel frontal EMpro com mudança de cor em caso de falha

Muitas funções de servidor web e dispositivo de uso prático facilitam o trabalho diário, como o monitoramento da operação correta da instalação ou a análise de erros em caso de serviço e assistência. Além da configuração dos dispositivos, com o servidor web você pode, entre outras coisas, registrar dados, avaliar a qualidade da rede e também representar fluxos de energia em diagramas de tendências de leitura clara.
Uma mudança de cor na tela permite detectar no local de forma rápida e clara os estados de erro e alarme ocorridos na instalação.

Dispositivo de medição de energia para instalação no painel frontal com símbolo de cadeado na tela

Proteja seus dados de energia contra acesso não autorizado: o desligamento dos elementos de comando no dispositivo evita uma intervenção manipulativa no local. Através da desativação de interfaces é possível evitar o acesso indesejado a seus dados de energia ou a alteração acidental da configuração.

Dispositivos de medição de energia EMpro com logotipos de comunicação

Os dispositivos de medição de energia EMpro registram e comunicam seus dados de energia para sistemas de controle e gerenciamento hierarquicamente superiores. Além das interfaces para a comunicação industrial clássica, os produtos possuem uma REST-API integrada.
O EMpro compatível com IoT tem capacidade para inserir seus dados diretamente e com segurança na nuvem através de um roteador. Acesse em todo o mundo a seus dados de medição e de componentes. Não necessita de um gateway IoT para a agregação de dados, a transferência entre protocolos de rede locais e protocolos IoT nem para a encriptação.

Mãos na frente do laptop com programação REST

Interligação em rede simples com o REST API Fácil integração em redes locais a partir de qualquer navegador

Nas redes locais é possível acessar facilmente os equipamentos através da REST-API integrada. REST ou "Representational State Transfer" é uma arquitetura amplamente utilizada no ambiente de tecnologia da informação, que também está gradualmente ganhando terreno em aplicações industriais. A arquitetura de interface fácil de usar utiliza os protocolos geralmente conhecidos da Internet. A consulta dos dados é feita com poucos comandos a partir de qualquer navegador, p. ex. através de um HTTP-GET-Request. Não necessita de qualquer tabela de registro longa ou conhecimento especial dos protocolos de comunicação industriais.

Suas vantagens com a REST-API:

  • O formato HTTP/REST/JSON permite um desenvolvimento confortável e rápido da integração do sistema
  • Análise de dados simplificada graças às consultas parametrizáveis e informações adicionais, como número de série e designação do dispositivo
  • Segurança graças ao conceito Read only
  • Possibilidade de utilização paralela das interfaces de comunicação, como Modbus/TCP
  • Expansão contínua da funcionalidade graças às atualizações de firmware

Desembalar o EMpro Vídeo de instalação

Instalação fácil e medição de energia em apenas três etapas:

  • Configurar a interface de comunicação
  • Selecionar o tipo de rede elétrica
  • Ajustar a entrada de medição de corrente e tensão
Instalador no quadro de comando usando documentação online para dispositivos de medição de energia EMpro em um tablet

Conheça a documentação online para nossos dispositivos de medição de energia EMpro

Para transmitir para você as informações de nossos produtos, estamos adotando uma abordagem totalmente nova com o novo formato de uma documentação online com os dispositivos de medição de energia EMpro. Independentemente de usar um telefone, tablet, notebook ou PC de desktop, você economizará muito tempo na pesquisa de instruções de instalação, descrições funcionais ou dados técnicos de nossos produtos.
Essas e muitas outras informações podem ser encontradas em nossa documentação online EMpro. Use o filtro de conteúdo dinâmico para exibir as informações relacionadas ao seu produto específico. Para salvar seus tópicos favoritos, você também pode usar a lista de favoritos, que pode ser rapidamente acessada novamente, se necessário.

Análise de dados de potência e desempenho – Dispositivos de medição de energia inteligentes e serviços


Dispositivo de medição de energia EMpro com logotipo Proficloud.io

Diretamente para a nuvem sem gateway Acesso a dados em todo o mundo

Os dispositivos de medição de energia EMpro com integração direta na nuvem permitem uma interação com os dispositivos independente da localização e do tempo. Acesse em todo o mundo seus dados de energia e informações sobre os componentes sem um gateway adicional.

Suas vantagens

  • Ligação direta do dispositivo de medição de energia a Proficloud.io sem utilizar um gateway IoT
  • Acesso flexível a dados de energia e informações sobre os componentes, sempre e em qualquer lugar, graças aos Smart Services da Proficloud.io
  • Comunicação segura entre o dispositivo de medição de energia compatível com IoT e a Proficloud.io através da encriptação TLS
  • Possibilidade de expansão e escalabilidade simples graças a recursos de TI dinâmicos que podem ser adaptados de forma rápida e individual às novas demandas

Smart Services para a análise de dados de energia e potência Serviços de monitoramento de energia e soluções de software

Beneficie-se de funções flexíveis e intuitivas para a visualização expressiva e direcionada e a análise de seus dados de energia.

Energy Management Service - On-Premises

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Solução de monitoramento de energia O Energy Management Service - On-Premises é perfeito para o seu monitoramento de energia local. O Energy Management Service - Powered by Proficloud.io é sua solução independente de localização.
Acesso Conecte os dispositivos de medição EMpro a um PC e experimente a análise e a visualização de dados diretamente. Conecte-se diretamente à IoT com os dispositivos de medição de energia EMpro.
Funções e monitoramento Monitore e analise seus dados de energia com funções intuitivas e adaptáveis. Beneficie-se da coleta de dados baseada na nuvem e de funções intuitivas e flexíveis.
Visualização e acessibilidade O Energy Management Service - On-Premises é fácil de encomendar por meio do configurador. Você pode acessar seus dados de análise de qualquer local para obter uma visualização significativa.
Mapa de imagem interativo: exemplo de aplicação do gerenciamento de energia com base em IoT
Visão geral otimizada em sua empresa
Independentemente de escolher a solução EMMA On-Premises ou o EMMA Service baseado em IoT, você tem sempre uma visão geral completa de seus processos, fluxos de energia e dados gerados em sua empresa.
Visão geral otimizada em sua empresa
Todos os dados em suas mãos
Os dados do monitoramento de energia são avaliados e armazenados localmente em um EPC e podem ser visualizados, p. ex., em um monitor ou tablet. O software EMMA On-Premises é executado no EPC e fornece todos os gráficos e avaliações. O EPC pode ser encomendado já com o software pré-instalado através do configurador.
Interface de comunicação aberta
A comunicação via Ethernet possibilita conectar de diferentes dispositivos ao EMMA On-Premises. A comunicação ocorre via REST-API ou Modbus/TCP.
Conexão simples de até 100 dispositivos de medição
Até 100 dispositivos de medição são conectados facilmente ao EPC por meio de switches. Não são necessários roteadores ou outros controladores.
Conexão simples de até 100 dispositivos de medição
Integração automática sem esforço adicional
Os dispositivos de medição EMpro da Phoenix Contact EMpro são automaticamente detectados e integrados pelo EMMA On-Premises. A REST-API permite integrar, da mesma forma, todos os dispositivos de painel frontal e de trilho DIN do portfólio EMpro.
Integração automática sem esforço adicional
Integração aberta de hardware universal
Um logger de dados permite integrar no EMMA On-Premises dispositivos de medição adicionais para medir temperatura, fluxo, energia elétrica e outras formas de energia. A comunicação com o logger de dados ocorre via Modbus/RTU ou M-Bus e é estabelecida com o EPC via Modbus/TCP.
Integração aberta de hardware universal
Proficloud.io
Na plataforma IIoT Proficloud.io da Phoenix Contact são automaticamente salvos os dados dos dispositivos de medição de energia EMpro compatíveis com IoT.
Transport Layer Security (TLS)
Transmissão de dados segura graças ao protocolo TLS criptografado.
Conexão fácil
Os dispositivos de medição de energia EMpro compatíveis com IoT são conectados diretamente por uma interface Ethernet, a um switch ou roteador, sem um gateway IoT adicional.
Painel EMpro EMMA – Conceito global sistêmico

Visualização e análise de dados Painéis e widgets intuitivos

Com apenas alguns cliques, você pode tirar as primeiras conclusões sobre seus dados e consumo de energia. Crie dashboards conforme as suas necessidades e utilize as inúmeras opções de visualização, como gráficos de setores, barras, linhas e muito mais.
Use esses widgets para comparar linhas de produção individuais, instalações ou períodos e descobrir potenciais de economia.

Painel EMpro EMMA – Conceito global sistêmico

Resumo das funções

  • Possibilidade de integração de fontes de dados externas de diferentes formas de energia para maior transparência dos dados: p. ex., dados de energia, potência, fluxo, temperatura
  • Importação e exportação de dados para utilização em outros sistemas
  • Aviso quando os limites estão quase sendo excedidos ou não alcançados diretamente na interface
  • Editor de fórmulas para criar seus próprios índices a partir dos dados de medição coletados
  • Visualização de indicadores de desempenho energético (Energy Performance Indicator – EnPI) é exibida com a função de relatório
pessoa de terno com loop contínuo aceso nas mãos

Melhoria contínua

Proposta de valor em permanente crescimento para sua análise de dados de energia graças a uma melhoria contínua e orientada para o usuário. Para enfrentar os desafios em rápida mudança, a equipe ágil por trás das soluções inteligentes se orienta nas necessidades dos clientes e nos requisitos do mercado.

Device Management Service na Proficloud.io

Device Management Service

Gerencie e monitore seus dispositivos de medição de energia compatíveis com a nuvem e outros Smart Devices da Phoenix Contact com o Device Management Service. Você obtém uma visão geral direta das informações do dispositivo como uma placa de informação digital, como tipos de dispositivo, números de série e versão de firmware e hardware instaladas.
Além disso, você mantém o estado de saúde sob controle. Através do chamado TrafficLight é possível identificar diretamente se existe um aviso ou um erro no dispositivo. Para informações mais detalhadas, é possível acessar os logs dos dispositivos.
Para garantir a segurança dos dispositivos é essencial a atualização regular do firmware. Para este efeito, está disponível uma função de atualização direta a partir do serviço.

Suas vantagens

  • Resumo dos seus dispositivos
  • Estado de saúde dos dispositivos
  • Atualização do firmware a partir da nuvem
  • Placa de informação digital e logs dos dispositivos
Tela com screenshot do Time Series Data Service

Time Series Data Service

O Smart Service Time Series Data Service da plataforma IIoT Proficloud.io permite você acessar a qualquer momento e em qualquer lugar a seus dados de produção.
Outras vantagens do Time Series Data Service:

  • Passa a ser possível planejar tempos de paralisação e as utilizações
  • Aumento da qualidade do produto através de dados
  • Avisos no Smart Service ou via e-mail indicam dificuldades iminentes
  • Conhecimentos técnicos acessíveis a todos os colaboradores
Monitoramento de energia inteligente
Produtos e serviços para seu gerenciamento de energia

Gerenciamento simples de energia: nosso portfólio de sensores e tecnologia de medição inovadores e compatíveis entre si permitem que você economize muito esforço ao coletar dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam você na integração, processamento posterior e tratamento de dados.

Brochura
Brochura Monitoramento de energia