CHARX connect - Cabos de carga DC com plugue NACS, CCS e GB/T para estações de carga doméstica e de carga rápida

Cabos de carga DC para estações de carga doméstica e estações de carga rápida

Os cabos de carga DC CHARX connect são utilizados para o carregamento rápido de veículos elétricos com até 1000 kW e estão disponíveis com conectores de carga NACS, CCS e GB/T. Nosso portfólio é dividido em diferentes classes de potência e, portanto, oferece o cabo de carga adequado para cada aplicação – desde a estação de carga doméstica DC no Carport até a estação de carga HPC em estação de recarga rápida.

Go to Product Detail Page for item 1531924
CHARX PT2C-DC375-6,0MES00P - Cabo de carga DC
CHARX PT2C-DC375-6,0MES00P - Cabo de carga DC
1531924

CHARX connect professional, CCS tipo 2, Condutor de carga DC HPC, até 500 A em Boost mode, 375 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 6 m, preto, reto, Suporta tecnologia de medição de quatro condutores, Com sensores de temperatura analógicos, com moldura da frente de encaixe intercambiável, com contatos de potência DC intercambiáveis, com contato PP ligado, Logotipo PHOENIX CONTACT, com base na IEC 62196-3, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1724727
CHARX PNAC-DC375-5,0MAS00P - Cabo de carga DC
CHARX PNAC-DC375-5,0MAS00P - Cabo de carga DC
1724727

CHARX connect professional, NACS (North American Charging Standard), Condutor de carga DC, até 700 A em Boost mode, 375 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 5 m, preto, reto, Com sensores de temperatura analógicos, Logotipo PHOENIX CONTACT, SAE J3400, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV)

Suas vantagens

  • Programa de produtos completo para CCS tipo 1, CCS tipo 2 e GB/T
  • O cabo de carga certo para cada aplicação, desde o abrigo para carros ao parque para carga
  • Manuseio confortável graças a um design ergonômico
  • Customizado, com seu logotipo – para uma imagem de marca consistente de sua estação de carga
  • Seguro contra sobreaquecimento graças à medição da temperatura em cada contato de potência DC
  • Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001

Novos produtos

Cabo de carga NACS para carregamento DC com até 500 A
Cabos de carga HPC refrigerados CHARX connect professional para até 1.000 kW
Cabos de carga CCS CHARX connect standard
Cabos de carga DC GB/T CHARX connect standard
Cabo de carga DC CHARX connect compact na classe de potência até 125 kW
Disponível em Q1/2026

Cabo de carga NACS para carregamento DC de até 500 A

High Power Charging para a América do Norte

Os conectores de carga HPC CHARX connect professional não refrigerados agora também estão disponíveis para o North American Charging Standard. Os cabos de carga 100% compatíveis com as normas transmitem até 500 kW em Boost Mode ou 375 kW constantes e impressionam pela segurança e ergonomia particularmente elevadas.

Características principais

  • Corrente de carga em Boost Mode: até 500 A
  • Corrente de carga constante: 200 A, 375 A
  • Tensão de dimensionamento: 1.000 V
  • Comprimento do cabo: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Sistema de sensores de temperatura: Pt 1000
  • Tecnologia de medição de quatro condutores (somente para 375 A)
  • Grau de proteção: IP67 (encaixado)
  • Certificações: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949

Suas vantagens

  • A pega separada e ergonômica garante um manuseio confortável e evita o aquecimento das superfícies da pega
  • Proteção contra toque com os dedos com tampas encapsuladas e sistema de sensores de temperatura preciso oferecem segurança máxima
  • A conformidade com as normas UL, SAE, IEC e IATF garante qualidade e compatibilidade particularmente altas
  • Mediante consulta, com seu logotipo, comprimento de cabo individual e extremidade de cabo montada

Cabos de carga CCS para até 1.000 kW

High Power Charging com novo conceito de refrigeração

A segunda geração de conectores de carga HPC CHARX connect professional refrigerados transmite até 1 MW no Boost Mode. Com essa enorme potência, não apenas os carros elétricos podem ser carregados em apenas alguns minutos. Mesmo os veículos utilitários com baterias grandes ficam rapidamente prontos para serem usados novamente.

Características principais

  • Padrão de carga: CCS tipo 2
  • Corrente de carga com refrigeração ativa: 1.000 A no Boost Mode, 800 A de forma contínua
  • Corrente de carga com refrigeração passiva: 800 A no Boost Mode, 600 A de forma contínua
  • Tensão de dimensionamento: 1.000 V
  • Agente de refrigeração: água e glicol
  • Sistema de sensores de temperatura: Pt 1000
  • Tecnologia de medição de quatro condutores
  • Grau de proteção: IP67

Suas vantagens

  • Potência de carga de até 1.000 kW graças ao novo conceito de refrigeração, com manuseio melhorado ao mesmo tempo
  • Conceito de conexão personalizado mediante solicitação – feito sob medida para sua estação de carga HPC
  • Frente de encaixe totalmente intercambiável para manutenção rápida, econômica e sustentável
  • Detecção de vazamentos confiável e econômica por meio do monitor de isolamento
  • Faturamento de acordo com a legislação de calibração graças à tecnologia de medição de quatro condutores integrada

Cabos de carga CCS da nova geração

Robustos, de manutenção fácil, sofisticados

Nossa nova geração de conectores de carga CCS CHARX connect standard, testados e comprovados, abrange a faixa de potência média de 150 a 250 kW. No novo design da caixa, a família de produtos oferece muitas melhorias em termos de robustez, segurança, faturamento e manutenção.

Características principais

  • Padrão de carga: CCS tipo 2
  • Corrente de dimensionamento DC: 150 A ... 250 A
  • Tensão de dimensionamento DC: 1.000 V
  • Bitola de condutor: 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Sistema de sensores de temperatura: 2 x Pt 1000
  • Tecnologia de medição de quatro condutores
  • Grau de proteção: IP54 (encaixado)
  • Comprimento do cabo: 4 m … 10 m

Suas vantagens

  • Amplo portfólio para todas as aplicações de carregamento DC na faixa de potência média
  • Design do conector especialmente robusto e durável para alta disponibilidade
  • A preparação para a tecnologia de medição a quatro fios permite um faturamento simples e de acordo com a legislação de calibração
  • Alta segurança devido ao sistema de vedação de duas câmaras para separar DC+ e DC-
  • Manutenção rápida e econômica graças à frente de encaixe intercambiável, incluindo contatos de potência

Cabos de carga DC GB/T da nova geração

Robustos, duráveis, adaptáveis

Os novos conectores de carga DC CHARX connect standard, conforme o padrão chinês GB/T, abrangem as classes de potência de 125 e 250 kW. Eles podem ser adaptados de acordo com suas necessidades e impressionam por seus materiais de alta qualidade, tecnologia confiável e manuseio ergonômico.

Características principais

  • Padrão de carga: GB/T
  • Corrente de dimensionamento DC: 125 A ... 250 A
  • Tensão de dimensionamento DC: 1.000 V
  • Bitola de condutor: 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Sistema de sensores de temperatura: 2 x Pt 1000
  • Grau de proteção: IP54 (encaixado)
  • Comprimento do cabo: 2 m ... 10 m
  • Certificação CE

Suas vantagens

  • Design do conector robusto e durável para uma disponibilidade particularmente alta
  • Fita de LED livremente controlável para indicação de estado intuitiva nas suas cores
  • Boost Mode opcional permitindo maiores potências de carga, até 500 kW, por um curto período de tempo
  • Interruptor S1 opcional para a realização de aplicações específicas do cliente
  • A pedido, com cor de caixa individual, logotipo do cliente e sensores de temperatura alternativos

Cabos de carga CCS compactos

Agora para potências de carga de até 125 kW

A nova classe de potência do cabo de carga CCS tipo 1 CHARX connect compact consegue transmitir 125 kW de modo constante. Com seu design sofisticado, os conectores de carga CCS são adequados para modernas estações de carga doméstica e estações de carga DC menores em frotas de veículos e no setor comercial público.

Características principais

  • Padrão de carga: CCS tipo 1
  • Corrente de carga constante: 125 A
  • Tensão de dimensionamento: 1.000 V
  • Bitola de condutor: 1 AWG
  • Grau de proteção: IP44 (encaixado)
  • Certificações: UL 2251 (UL 2202 Ready), ISO/IEC 15118

Suas vantagens

  • O cabo de carga certo para cada aplicação, do carport à estação de recarga
  • Manuseio cômodo graças a um design ergonômico
  • Alta flexibilidade do cabo, mesmo em climas frios
  • Disponível com seu logotipo mediante solicitação – para uma marca consistente de suas estações de carga
  • Desenvolvido e produzido conforme a norma automotiva IATF 16949

Nossos cabos de carga DC em comparação Decida qual família de produtos é mais adequada para sua aplicação

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

Padrões de carga 40 kW ... 125 kW (40 A ... 125 A / 1000 V) 150 kW ... 250 kW (150 A ... 250 A / 1000 V) 375 kW ... 500 kW (375 A ... 500 A / 1000 V)
Ladestrom im Boost Mode ¹⁾ - 500 kW (500 A / 1000 V) 500 kW ... 700 kW (500 A ... 700 A / 1000 V)
Ladestrom dauerhaft ²⁾ Potências de carga baixas no setor privado e semipúblico Potências de carga médias no setor semipúblico e público High Power Charging no setor público
Bemessungsspannung Carports privados, áreas de estacionamento de empresas, restaurantes e varejo, edifícios-garagem públicos Áreas de estacionamento de empresas, restaurantes e varejo, áreas de estacionamento público e postos de abastecimento Estações de recarga rápida HPC, postos de abastecimento em rodovias e vias rápidas
Anwendungsbereich CCS tipo 1, CCS tipo 2 CCS tipo 1, CCS tipo 2, GB/T CCS tipo 1, CCS tipo 2, GB/T
Steckgesichtsrahmen austauschbar ³⁾
Kontakte austauschbar ³⁾
Vierleiter-Messtechnik ³⁾
Flüssigkeitskühlung ⁴⁾
Mais sobre o CHARX connect compact product-list-charx-connect-standard Mais sobre o CHARX connect professional

¹ Permite uma potência de carga temporariamente superior. O intervalo de tempo possível depende de várias condições ambientais. Você encontra os detalhes no folheto informativo do artigo correspondente.
² Atualmente não aplicável para GB/T.
³ Atualmente não aplicável para variante não refrigerada com potência de carga máx. de 375 kW.
⁴ Atualmente não aplicável para HPC CCS tipo 2.

Exemplo de curva de carga de um cabo de carga DC no Boost Mode para uma potência de carga brevemente maior

Maior potência de carga no Boost Mode Como funciona e o que precisa ser considerado?

Como fabricante, projetamos nossos cabos de carga DC para uma corrente nominal IN definida por nós para operação contínua em temperaturas ambiente de -30 a +40 °C. No chamado Boost Mode, alguns cabos de carga DC podem fornecer temporariamente potências de carga significativamente maiores. Para esse fim, especificamos uma corrente máxima Imax no folheto informativo do respectivo artigo.

A duração possível da operação de um cabo de carga em Boost Mode depende de várias condições ambientais, como a frequência do ponto de carregamento ou o design da tomada de carga do veículo. Os cabos de carga também podem operar por um período mais curto em uma temperatura ambiente mais alta.

Os fabricantes e operadores de estações de carga que usam o Boost Mode devem realizar o monitoramento contínuo da temperatura nos contatos de potência DC usando os sensores de temperatura integrados. Quando a temperatura limite Tmax de +90 °C for atingida, o processo de carregamento deverá ser cancelado. Ao se aproximar da temperatura limite, é aconselhável reduzir a corrente de carga antecipadamente, p. ex., para a corrente nominal IN. Isso é chamado de redução de carga.

CHARX connect compact Cabo de carga CCS compacto para potência de carga de 40 a 125 kW

Pessoa carregando veículo elétrico em casa em uma estação de carga doméstica
Cabos de carga compactos para CCS tipo 1 e CCS tipo 2
Conector de carga CCS sendo conectado em um veículo elétrico
Cabos de carga CCS para aplicações Vehicle-to-Grid e Vehicle-to-Home
Pessoa carregando veículo elétrico em casa em uma estação de carga doméstica

O carregamento por corrente contínua também está sendo cada vez mais usado em casa, bem como nos setores de alimentação e varejo, onde os clientes passam de 30 minutos a várias horas, de modo que as baixas potências de carga na faixa de 20 a 100 kW são suficientes. Nossos cabos de carga CCS compactos da família CHARX connect compact são a solução ideal e econômica para isso.

Cabos de carga compactos para CCS tipo 1 e CCS tipo 2

Em comparação com os cabos de carga CCS convencionais, o CHARX connect compact é 35% menor e até 75% mais leve. Graças ao seu design exigente e compacto, os conectores de carga CCS são perfeitamente adaptados às modernas estações de carga domésticas e às estações de carga DC menores do setor comercial público. Disponíveis nas seguintes classes de potência:

  • CCS tipo 1: 40 A, 80 A, 125 A / 1000 V
  • CCS tipo 2: 40 A, 80 A / 1000 V

Conector de carga CCS sendo conectado em um veículo elétrico

O cabo de carga CCS compacto foi premiado com o Good Design Award 2021. O design dos conectores de carga foi desenvolvido em conjunto com o designer Stephan Gahlow, de Hamburgo, e impressionou o júri com seu estilo moderno. Além disso, o formato ergonômico da área do punho garante um manuseio fácil e uma sensação confortável.

Cabos de carga CCS para aplicações Vehicle-to-Grid e Vehicle-to-Home

Graças à tecnologia de conversor bidirecional, em um futuro próximo as estações de carga domésticas DC terão capacidade de efetuar alimentações de energia Vehicle-to-Grid e Vehicle-to-Home. Nesse caso, a corrente pode fluir de forma controlada da bateria do veículo, por meio da estação de carga, até a rede elétrica ou a própria casa. Nossos cabos de carga CCS compactos são a solução ideal para essas aplicações V2G e V2H.

Vista em 3D

Conhecer agora em 3D

Veja o conector de carga CCS compacto da família CHARX connect compact com um maior nível de detalhe. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto a partir de qualquer ângulo.

O conector de carga CCS em detalhe Perfeitamente adaptado a estações de carga domésticas DC e estações de carga DC pequenas

Mapa de imagem interativo: conector de carga CCS compacto para potências de carga DC até 80 kW
Contatos prateados
As superfícies prateadas dos contatos de potência e de sinal garantem uma transmissão de potência eficiente, uma proteção contra corrosão ideal e uma elevada vida útil operacional.
Conceito de vedação inteligente
Nosso conceito de vedação bem concebido garante uma estanqueidade longitudinal contínua que impede que a umidade penetre nos conectores de carga ou no cabo.
Design compacto com formato ergonômico
O formato ergonômico da área do punho garante um manuseio fácil e assegura uma sensação confortável. Além disso, o design compacto garante um aspeto geral coerente entre a estação de carga e o conector de carga.
Cabo conforme DIN EN 50620
Esse cabo de carga particularmente robusto e com certificação VDE foi concebido especialmente para a utilização em aplicações de eletromobilidade no que diz respeito à espessura do isolamento, à flexibilidade do material e a outras características.
Seu logotipo individual
Alternativamente ao logotipo da Phoenix Contact, teremos também todo o gosto em fabricar a pedido os conectores de carga com seu logotipo, que será impresso em uma etiqueta de plástico resistente a UV e às influências atmosféricas.
Sistema de sensores de temperatura integrado
Graças à medição precisa da temperatura diretamente nos contatos de potência, o processo de carregamento pode ser interrompido em caso de sobreaquecimentos, para proteger o usuário de perigos e a estação de carga de danos.
Kompaktes Design
Das kompakte Design ist konsequent ausgelegt auf moderne DC-Wallboxen sowie kleinere DC-Ladestationen und sorgt für ein stimmiges Gesamtbild.
Good Design Award 2021
Für ihr praktisches und stilvolles Design wurden die CCS-Ladestecker mit dem Good Design Award 2021 des Chicago Athenaeum Museums prämiert.
Referência de cliente
CHARX connect compact na prática

A Evtec desenvolveu uma estação de carga doméstica que permite o carregamento DC bidirecional. Aqui são utilizados nossos cabos de carga CCS CHARX connect compact, especialmente desenvolvidos para estações de carga DC na faixa de baixa potência.

Saiba mais
Estação de carga doméstica da Evtec para carregamento DC bidirecional

CHARX connect professional Cabos de carga GB/T e CCS para High Power Charging com até 500 kW

O veículo elétrico é carregado com o cabo High Power Charging, sendo o progresso observado em um smartphone
High Power Charging: evolução da temperatura no processo de carregamento com e sem refrigeração
Estação de carga High Power Charging com veículo elétrico
O operador da estação de recarga monitora o status de todos os pontos de carregamento na tela da sala de controle
Uma pessoa carrega o veículo elétrico em uma estação de carga rápida com o cabo de carga HPC
O veículo elétrico é carregado com o cabo High Power Charging, sendo o progresso observado em um smartphone

O carregamento rápido de alcance com High Power Charging é comparável ao abastecimento de um motor de combustão interna. Esta tecnologia de carregamento avançada tem uma potência de carga de 500.000 watt (meio megawatt), permitindo carregar a bateria de um veículo elétrico em um breve intervalo para café.

Além disso, nossos conectores de carga HPC satisfazem o padrão CCS, sendo assim também são compatíveis com versões inferiores de veículos elétricos que ainda não suportam as potências de carga HPC elevadas.

High Power Charging: evolução da temperatura no processo de carregamento com e sem refrigeração

De acordo com a diretriz VDE-AR-E 2623-5-3 e a norma IEC TS 62196-3-1, o conector e o cabo de carga podem ter uma temperatura no máximo 50 K superior à do ar ambiente (ΔTmáx = 50 K) para determinar a corrente de dimensionamento. Dessa forma, durante o processo de carregamento pode ocorrer uma temperatura máxima de +90 °C.

Para garantir esse requisito, cinco sensores de temperatura medem a formação de calor no conector de carga HPC. Um controlador avalia os dados e regula a potência da unidade de refrigeração conforme as necessidades. O líquido refrigerante ecológico, uma mistura de água e glicol, desvia o calor gerado através de canais de refrigeração de forma eficiente. Assim é evitado o superaquecimento de forma segura e de acordo com as normas.

Estação de carga High Power Charging com veículo elétrico

Nossos cabos de carga HPC refrigerados estão opcionalmente disponíveis com uma passagem de parede que permite uma montagem rápida, segura e confortável do cabo de carga na estação de carga HPC. A passagem de parede inclui interfaces definidas para transmissão de potência, comunicação e o circuito de refrigeração.

O operador da estação de recarga monitora o status de todos os pontos de carregamento na tela da sala de controle

Os cabos de carga HPC refrigerados dispõem de um sistema de sensores integrado que fornece informações sobre o estado geral do conector de carga, sua utilização e desgaste, assim como outros dados de análise. Um microprocessador processa e salva todas as informações no conector de carga e, em seguida, as transmite adicionalmente via interface bus CAN para o controlador de carregamento. Isso dá ao operador total transparência sobre o estado do conector de carga em todos os momentos.

Uma pessoa carrega o veículo elétrico em uma estação de carga rápida com o cabo de carga HPC

Nossos cabos de carga HPC também estão disponíveis sem resfriamento líquido, de acordo com o padrão CCS tipo 2. Em vez disso, os cabos de carga CCS usam uma maior bitola de condutor de 4 x 55 mm². Isso significa que eles podem transmitir 375 kW (375 A / 1000 V) de forma permanente e segura em temperaturas de até +40 °C - e até mesmo até 500 kW (500 A / 1000 V) por curtos períodos no Boost Mode.

Vista em 3D

Conhecer agora em 3D

Veja o conector de carga HPC refrigerado da família CHARX connect professional com um maior nível de detalhe. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto a partir de qualquer ângulo.

O conector de carga HPC refrigerado em detalhe Descubra a tecnologia e os recursos do CHARX connect professional

Mapa de imagem interativo: Vista do interior do conector de carga High Power Charging
Microprocessador e sistema de sensores
Um sistema de sensores integrado fornece informações sobre o estado geral do conector de carga, sua utilização e desgaste, assim como outros dados de análise. Um microprocessador processa e salva todas as informações e, em seguida, as transmite em tempo real via interface bus CAN para o controlador de carregamento.
Líquido refrigerante
Como líquido refrigerante empregamos uma mistura de água e glicol ecológica e de manutenção fácil. Ele refrigera tanto o cabo de carga como os contatos de potência.
Porta-contatos
O porta-contatos funciona ao mesmo tempo como dissipador de calor graças às suas excelentes propriedades termocondutoras. Ele dissipa o calor gerado da melhor maneira em combinação com o líquido refrigerante.
Contatos de potência intercambiáveis com sensores de temperatura
Em caso de manutenção, basta substituir os contatos de potência DC prateados sem escoar o líquido refrigerante. Os sensores de temperatura integrados medem a formação de calor em tempo real para uma potência de refrigeração adaptada às necessidades e energeticamente eficiente.
Moldura da frente de encaixe substituível
Em caso de danos, a moldura da frente de encaixe pode ser substituída facilmente, soltando cinco parafusos, sem necessidade de quaisquer outros passos.
Sensor de vazamentos
O sensor de vazamentos é especialmente seguro: se o líquido refrigerante no interior do conector de carga vazar, ele comunica o fato imediatamente ao controlador, interrompendo o processo de carregamento.
Manuseio confortável
O formato ergonômico da área do punho garante um manuseio fácil e uma sensação confortável.
Projeto de pesquisa
CHARX connect professional na prática

No projeto de pesquisa FastCharge juntamente com a Allego, BMW, Porsche e Siemens comprovamos que o funcionamento da tecnologia de carregamento rápido é adequado para o cotidiano. Nossos cabos de carga HPC refrigerados desempenham aqui um papel central.

Saiba mais
Conector de carga HPC (High Power Charging) sendo conectado no veículo elétrico

Robustos, preparados para o futuro e de manutenção fácil Deixe-se convencer pelas vantagens de nossos cabos de carga DC

Conector de carga CCS de uma estação de carga rápida sobre o chão na chuva
O processo de carregamento na estação de carga CCS é faturado - a fatura aparece no smartphone
O técnico de serviço substitui a frente de encaixe de um conector de carga HPC em uma estação de carga rápida
Conector de carga CCS de uma estação de carga rápida sobre o chão na chuva

O conceito de vedação inteligente dos nossos cabos de carga DC garante total estanqueidade longitudinal, o que protege completamente as partes energizadas dentro da caixa contra a umidade. Isso maximiza a segurança elétrica para os usuários e, ao mesmo tempo, aumenta o desempenho seguro da sua infraestrutura de carregamento.

O inovador sistema de vedação de duas câmaras marca o próximo estágio no desenvolvimento de nossos sistemas de vedação: a separação física dos dois contatos de potência DC+ e DC- significa que os curtos-circuitos podem ser completamente descartados.

Os materiais de alta qualidade também garantem a robustez necessária e a longa vida útil operacional de nossos conectores de carga, mesmo em uso contínuo ao ar livre sob condições adversas.

O processo de carregamento na estação de carga CCS é faturado - a fatura aparece no smartphone

Nossos cabos e conectores de carga DC já estão preparados para a tecnologia de medição de quatro condutores para o faturamento confiável dos processos de carregamento de acordo com a legislação de calibração e, portanto, estão preparados para o futuro.

A tecnologia de medição de quatro condutores permite registrar a dissipação de potência no cabo de carga, de modo a ser possível determinar com exatidão a energia transmitida para o veículo elétrico.

O técnico de serviço substitui a frente de encaixe de um conector de carga HPC em uma estação de carga rápida

Apesar dos materiais robustos, os conectores de carga em pontos de carga semipúblicos ou públicos estão sujeitos a intervalos regulares de manutenção, também devido ao manuseio inadequado. Os danos geralmente ocorrem na frente de encaixe.

É possível usar nossos kits de reparo disponíveis separadamente para substituir de forma rápida e fácil a estrutura da frente de encaixe e os contatos de potência no conector de carga. Não há necessidade de substituir todo o cabo de carga. Isso economiza tempo e dinheiro, aumenta a disponibilidade de sua infraestrutura de carregamento e também é mais sustentável.

Homem carregando seu veículo elétrico com um cabo de carga NACS na estação de carga rápida

A NACS está chegando – e nós fazemos parte dela Cabos de carga AC e DC para requisitos extremos

O North American Charging Standard (NACS) está ganhando terreno e substituirá o padrão de carregamento CCS tipo 1 em longo prazo. Com isso, o padrão NACS desempenhará um papel fundamental na eletrificação do setor dos transportes e na expansão da infraestrutura de carregamento na América do Norte.

Como especialista em tecnologia de carregamento para eletromobilidade, naturalmente queremos atender às mudanças nas exigências de nossos clientes e, portanto, oferecer cabos de carga NACS em conformidade com a SAE e com certificação UL que atendem exigências muito rigorosas – tanto para o carregamento AC como para High Power Charging.

Seu contato pessoal

Para todas as perguntas sobre nossos produtos e soluções

Daniel Manini - Head of e-Mobility - Phoenix Contact Brasil
Daniel Manini
Head de e-Mobility - Brasil
+55 11 99464 2050
Terei prazer em assessorar você em seu projeto de infraestrutura de carregamento.