CHARX SGBC-DC125-5,0MCS00P - Cabo de carga DC
1681725

CHARX connect standard, GB/T, Condutor de carga DC, 125 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 5 m, reto, com tampa de proteção, Com sensores de temperatura analógicos, Logotipo PHOENIX CONTACT, Comprimento separado de remoção do revestimento, Terminais tubulares, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Programa de produtos completo
O cabo de carga certo para cada aplicação, desde o abrigo para carros à estação de recarga
Manuseio confortável graças a um design ergonômico
Customizado, com seu logotipo - para uma imagem de marca consistente de sua estação de carga
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
Seguro contra sobreaquecimento graças à medição da temperatura em cada contato de potência DC