O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Inserto de contato, número de polos: 5+PE, tamanho: D7, contatos de potência: 5, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão Push-in, 230 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência