PCs de painel

Multitalentos com visão

Multitalentos com visão

Os PCs de painel combinam as vantagens de um PC industrial moderno com as funções operacionais e de monitoramento de um monitor tátil.

Voltar para PCs industriais

Categorias

Procurar em PCs de painel

Exibir todos os produtos dessa categoria

Aproveite as vantagens da combinação inteligente entre IPC e monitor tátil: graças à parte frontal robusta com o grau de proteção IP65, os PCs de painel são a solução ideal para a montagem no quadro de comando. Eles formam uma plataforma de alto desempenho para controlar, programar, operar ou monitorar máquinas e instalações.

Suas vantagens

  • Adequado para qualquer instalação – com os tamanhos de tela 7" a 24" e os formatos 4:3 ou 16:9
  • Telas táteis projetivas e capacitivas ou analógicas e resistivas para diferentes áreas de aplicação
  • Potência do processador adequada ao uso: com processadores energeticamente eficientes Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ i de alto desempenho da mais recente geração
  • Alta disponibilidade de sistema através da estrutura sem ventilador apropriada à indústria e da dispensa de partes móveis
  • Sistemas operacionais para qualquer tipo de aplicação: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 ou Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
  • Flexibilidade de expansão por meio de slots PCI e PCIe opcionais
  • Manutenção especialmente fácil graças a componentes facilmente acessíveis

Tecnologia moderna e design atrativo

PC de painel Valueline 2 com logotipo reddot e logotipo German Design Award  

Potente na tecnologia e no design

A nova geração de PCs de painel Valueline convence com tecnologia potente e design atrativo. Os PCs de painel permitem realizar de forma confiável todos os processos de operação e monitoramento na instalação.

Os equipamentos com tela multitoque são apropriados para a montagem na parte frontal do quadro de comando, tornando ainda mais importante a combinação entre a tecnologia moderna de computador e um design atrativo.

Para conceitos de operação modernos, a gama de Box PCs e PCs de painel Valueline foi alargada com uma categoria básica:

  • A família de produtos Valueline 1000 está equipada com os mais recentes processadores Intel® Atom™, inúmeras interfaces e funcionalidades abrangentes. Assim, esta família de produtos se tornou uma solução IPC adequada para aplicações simples.

O júri do German Design Council também ficou convencido e por isso atribuiu aos nossos PCs industriais o German Design Award 2017.
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
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_PCs_P-07-01/87bebddc-a4be-455e-b5c2-d8424b991b17