Software de monitoramento de energia em tela e dispositivos de medição de energia EMpro

Monitoramento de energia

O monitoramento de energia eficiente é a base para seu gerenciamento de energia conforme ISO 50001. Beneficie-se da interação ideal e da facilidade de uso de nosso portfólio de monitoramento de energia. Nossos dispositivos de medição de energia, contadores de energia, transformadores de corrente e transdutores cobrem todas as aplicações de aquisição de dados de energia. As inovadoras soluções de comunicação e software ajudam você com a integração, visualização e análise de seus dados de energia.

Suas vantagens

  • Apenas três etapas para a medição de energia com dispositivos de medição de energia intuitivamente configuráveis
  • Faturamento de dados de energia específicos do centro de custos com contadores de energia para fins de faturamento
  • Visualização e análise expressivas de seus dados de energia com o software de gerenciamento de energia
  • Abrangente portfólio de transformadores de corrente para a primeira instalação ou o recondicionamento simples
  • Atenda a diversas demandas da tecnologia de medição de corrente e tensão com uma grande seleção de transdutores

Produtos e serviços para o seu gerenciamento de energia inteligente do futuro


A eficiência energética é um verdadeiro fator de sucesso econômico. Por isso, um sistema de gerenciamento de energia precisa ser simples de implementar. O nosso portfólio de sensores e tecnologia de medição inovadores e ajustados entre si permitem você economizar muito esforço no registro de dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam você na integração, processamento posterior e tratamento de dados.

Lotte Ehlers, Director Power Monitoring
Lotte Ehlers
Produtos para a tecnologia de medição de energia e de corrente

Monitoramento de energia inteligente com nossos produtos para a tecnologia de medição de energia e de corrente

Descubra nosso abrangente portfólio de monitoramento de energia para seu gerenciamento de energia sustentável


O núcleo do nosso portfólio de gerenciamento de energia são os nossos dispositivos de medição de energia. Crie seu gerenciamento de energia do futuro com os dispositivos de medição de energia EMpro:
Implemente os dados de energia de qualquer navegador em sua rede local por meio da interface REST integrada. Ou acesse a nuvem diretamente com EMpro. Acesse seus dados de medição e do dispositivo de qualquer lugar do mundo e utilize outros Smart Services na Internet das Coisas.

Dispositivos de medição de energia EMpro e contadores de energia EMpro para fins de faturamento no trilho de fixação

Tecnologia de medição de energia e potência

Seja uma medição de energia complexa, de um simples faturamento de centro de custos ou do monitoramento de potência de sua instalação fotovoltaica: nossos produtos para a medição de energia e potência registram todos os parâmetros elétricos relevantes para seu monitoramento de energia.

  • Contadores de energia AC para fins de faturamento
  • Contadores de energia DC para fins de faturamento
  • Dispositivos de medição de energia multifuncionais
  • Dispositivos de medição de energia compatíveis com IoT com Smart Services opcionais na Proficloud.io

Nosso sistema de monitoramento de conjuntos fotovoltaicos SOLARCHECK foi especialmente projetado para o monitoramento de correntes e tensões em instalações fotovoltaicas.

Energy Management Service - On-Premises em uma tela e dispositivos de medição de energia EMpro

Software de gerenciamento de energia

Descubra potenciais de economia e aumente sua eficiência energética com nossos serviços de gerenciamento de energia para o monitoramento de energia conforme ISO 50001.

Duas soluções estão disponíveis para a visualização e análise expressivas de seus dados de energia:

  • Energy Management Service - On-Premises: local, sem dependência de servidores externos
  • Energy Management Service - Powered by Proficloud.io: independente da localização, baseado em Proficloud.io
Transformador de corrente plugável próximo à bobina Rogowski

Transformadores de corrente

Não importa se é para a primeira instalação ou para o recondicionamento rápido e simples: nossos transformadores de corrente oferecem a você uma abrangente gama de produtos para transformar correntes alternadas de até 4000 A AC em correntes secundárias baixas:

  • Transformadores de corrente plugáveis, tubulares e com enrolamento
  • Transformadores de corrente para recondicionamento baseados na bobina Rogowski
  • Transformadores de corrente adaptados para recondicionamento
Transdutores de tensão e corrente

Tecnologia de medição de corrente e tensão

Encontre o transdutor adequado para as mais diversas demandas da tecnologia de medição de tensão e corrente:

  • Transdutores de medição de corrente com WBM para correntes até 100 A AC/DC e correntes distorcidas
  • Transdutores de medição de corrente para correntes até 600 A AC/DC e correntes distorcidas
  • Transdutores de medição de corrente para correntes até 200 A AC e correntes distorcidas
  • Transdutores de medição de corrente para correntes até 120 A AC
  • Controladores de corrente
  • Transdutores de tensão AC para tensões alternadas de até 550 V AC
  • Transdutores de tensão DC para tensões contínuas de até 550 V DC
  • Transdutores de tensão DC para tensões contínuas de até 1500 V DC
Monitoramento de energia inteligente
Produtos e serviços para seu gerenciamento de energia

Gerenciamento simples de energia: nosso portfólio de sensores e tecnologia de medição inovadores e compatíveis entre si permitem que você economize muito esforço ao coletar dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam você na integração, processamento posterior e tratamento de dados.

Brochura
Brochura Monitoramento de energia