novo
As caixas robustas resistem à sujeira, água, vibrações e alta carga mecânica.
Se você utiliza conectores em condições muito duras e agressivas, necessita de caixas confiáveis com alto grau de proteção. Com as caixas HEAVYCON robustas e combináveis das nossas três séries, você consegue sempre a conexão certa para os seus requisitos.
As caixas HEAVYCON STANDARD se destacam por uma vasta gama de caixas robustas com diferentes sentidos de saída de cabo e intertravamentos. Combine as carcaças, conforme necessário, com bases de montagem, caixas de base ou caixas para acoplamento.
Nas caixas HEAVYCON com o tamanho compacto D7, você pode optar entre caixas metálicas resistentes à corrosão e caixas de plástico com prensa-cabos moldado por injeção.
Os conectores industriais HEAVYCON EVO são a solução inovadora e econômica para muitas aplicações em que são necessárias soluções Plug & Play robustas. Graças ao prensa-cabos articulável com fecho baioneta, você reduz sua manutenção de estoques em 70 %.
Quando se trata do cabeamento em ambiente industrial, cada centímetro conta. Além disso, o ambiente é frequentemente agressivo para a conexão. Temos a solução certa para estas condições extremas: conectores HEAVYCON ADVANCE.
HEAVYCON HPR está especificada para a utilização na tecnologia de transporte e tráfego. As carcaças, bases de montagem e caixas de base estão em conformidade com o padrão estabelecido para a transmissão segura de circuitos de sinal e potência nos veículos sobre trilhos.
As luvas adaptadoras HC-CES permitem você combinar as vantagens do sistema de inserção de cabos CES com as vantagens dos conectores industriais HEAVYCON. Introduza de forma fácil e com economia de tempo uma variedade de condutores multipolos e meios de transmissão através de apenas uma interface plugável em seu quadro de comando. Possibilidade de adicionar posteriormente cabos ou os substituir de modo confortável. As luvas adaptadoras são simplesmente montadas nas bases de montagem do tamanho B16 e B24. A vedação e alívio de tração seguros ocorrem através do sistema de entrada de cabos CES.
Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.
Conectores industriais modulares 3D
"$pageName" em