PLC-RSP- 24UC/21-21/RW - 继电器模块
2987105

适用于轨道交通应用的PLC-INTERFACE,包括底座端子,采用回拉式弹簧连接并带有插拔式微型功率触点继电器,范围:0.7 x UN至1.25 x UN,温度级别TX:-40°C至+70°C,2个PDT,输入电压24 V DC

产品详情







适配产品



优势

由于其电气应用范围广,因此可进行最优化的继电器操作
认证符合 EN 50155
线圈和触点之间安全隔离
防振和抗冲击能力符合IEC 50155
输入电压范围0.7-1.25 x UN(短期可为1.4 x UN)
温度范围-40 °C ... + 70 °C(短时间可达85 °C)