ME 17,5 UT/FE BUS/ 5 GN - 安装基座壳体
2908728

安装方式 DIN导轨安装

DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体,带FE触点,高型设计, 带通风栅, 宽度: 17.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 交叉连接: 集成总线连接器, 横向连接器的位置编号: 5, 总线连接器:5个并联触点

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









优势

免工具安装
提供12.5 mm ... 90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
阻燃等级V0符合UL 94
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可选内置式或DIN导轨安装式总线连接器