ILB S3 24 DI16 DIO16-2TX - I/O模块
2897570

Inline I/O数字量输入/输出模块,Sercos III,16/32个输入,24 V DC,16个输出,24 V DC,500 mA,2、3线制连接技术

提供免费下载。 下载

产品详情







适配产品



优势

16 个数字量输入
组合式I/O只需简单选择执行器或传感器连接即可完成配置
无需参数设置
2线制连接技术连接的执行器
2线制与3线制连接技术连接的传感器
16个通道可用作数字量输入或输出
短路和过载保护输出
极低的延时时间