VAL-MS 60 ST
-
2类电涌保护器
2807573
2类电涌保护插头,采用大功率压敏电阻,与VAL-MS基座匹配,温度监控,光学故障报警。 工作电压: 60 V AC
产品详情
适配产品
优势
广泛应用于各种场合范围,质量有保证
具有1 HP(水平针距)的行业标准总宽度,可通过桥接件快速安装
“热”插拔模块,可轻松进行测试和绝缘测量
不同的额定电压,应用范围极广
模块化程度高,可为每个应用提供个性化解决方案