C S4 A 508X762X210 - 接线盒
0899664

接线盒, 标识材料: 不锈钢 304 / 1.4301, 表面电阻: 带绒, 银色, 508 mm x 762 mm x 210 mm, 锁紧类型: 门,带可替换的合页, 供货范围- ATD: 门铰链,带四分之一转锁, 安装板, 双位编码, 固定角度及安装螺钉, M12接地螺栓,外部固定, 安装说明, 门铰链,带四分之一转锁

产品详情








适配产品



优势

高品质不锈钢外壳的创新型产品类别,作为各接线盒的基座
接线盒已装备完毕,可缩短组装和认证时间
外壳四侧可装法兰板,包括密封保护
按照标准规格,采用螺纹、钻孔和矩形切割方式调整外壳