插槽式电缆套管
CES-SRG-BK-2
-
开槽连接块
0801635
开槽连接块, 小, 导线数: 1, 型号: 圓形電纜, 开槽, 电缆外径: 1x 1 mm ... 2 mm, 标识材料: NBR, 颜色: 黑色, 长度: 29.5 mm, 宽度: 19.5 mm, 高度: 17 mm
开槽连接块, 小, 导线数: 1, 型号: 圓形電纜, 开槽, 电缆外径: 1x 1 mm ... 2 mm, 标识材料: NBR, 颜色: 黑色, 长度: 29.5 mm, 宽度: 19.5 mm, 高度: 17 mm
插槽式电缆套管