电涌保护器新标杆

功能强大,安全可靠,结构紧凑。
Safe Protection Plus (SPP) 系列产品

凭借Safe Protection Plus (SPP) 系列,菲尼克斯电气为防雷和电涌保护器领域树立全新标杆。SPP产品系列兼顾高性能、紧凑结构和可插拔设计,确保高系统可用性和可靠防护。依托功能强大的I类防雷保护器和用途广泛的II类电涌保护器,产品系列得到了进一步完善。

具备更多功能的电涌保护器

Safe Protection Plus产品系列的优势 Safe Protection Plus (SPP) 具备以下特性:

  • 高性能产品,提供可靠的系统保护
  • 由于响应迅速、残压低,即使是敏感系统也能获得卓越的保护效果
  • 兼顾前瞻性操作和安全特性,安装轻松安全
  • 采用每位总宽仅17.5 mm的紧凑设计,种类齐全,可用于各类应用
安装有SPP系列防雷和电涌保护器的工业控制柜
工作台上的各种电涌保护器
SPP系列电涌保护器的防误接和防触电保护
适用于各类应用(楼宇安装、风能和电信)的SPP电涌保护器
站在正运行规划程序的计算机前方的人员
安装有SPP系列防雷和电涌保护器的工业控制柜

Safe Protection Plus系列电涌保护器性能卓越,持久耐用,提供可靠保护。增强型绝缘进一步提高了用户和系统安全性。响应行为直接,可保护备用保险丝和安装作业。快速分断则确保操作高度安全。

工作台上的各种电涌保护器

FLT-SPP采用无磨损触发型多碳放电间隙,具有响应迅速、残压低的特点。相较基于压敏电阻 (MOV) 的防雷保护器,终端设备的负载显著降低,大大提升了对整体系统的保护效果。

VAL-SPP电涌保护器响应行为直接,可有效保护备用保险丝和安装作业。下级组件得到可靠保护,免受残余电涌电压的影响。快速分断功能可在过载情况下确保操作高度安全。

SPP系列电涌保护器的防误接和防触电保护

SPP系列产品的特点在于简便和安全性。产品具备诸多创新特性,如防误接和防触电保护以及降至3 Nm的紧固扭矩。因此,目前的SPP产品系列已经满足了未来标准要求,并具有许多前瞻性优势。

适用于各类应用(楼宇安装、风能和电信)的SPP电涌保护器

耐用型保护器每位总宽达17.5 mm,适用于恶劣环境,可实现无备用保险丝的紧凑安装,支持电流达315 A以及5,000 m海拔高度的应用。依托触发型多碳放电间隙,FLASHTRAB SPP组合式电涌保护器可控制多个脉冲,尤为适合雷击频繁的区域以及风能、电信等露天环境应用。VALVETRAB SPP提供多种电压和电路型号产品,可靠保护交流和光伏应用。通过Safe Protection Plus系列,菲尼克斯电气可为各类应用提供合适的电涌保护器。

站在正运行规划程序的计算机前方的人员

产品提供全面的ECAD系统数字数据,使系统规划更加轻松。通过在线选型指南,用户可轻松、快速地找到适合应用的产品。模块化附件则可在后续阶段便捷集成其他功能。

电涌保护器新标杆
功能强大,安全可靠,结构紧凑

Safe Protection Plus产品系列提供强大的防雷和电涌保护器。产品在安全性和安装便捷性方面树立了全新标杆。

打开手册
Safe Protection Plus产品系列

适用于交流应用的电涌保护器

交互式图像映射:SPP系列适用于交流应用的I+II+III类和II类电涌保护器特性
模块化遥信装置
Safe Protection Plus系列的诸多型号产品均配备模块化遥信装置,可轻松、便捷地插入配套底座元件。遥信装置采用面向主电路的增强型绝缘设计,进一步提高了电气安全性。
机械状态指示灯
每个插头均配有机械状态指示灯。这意味着能够直接在现场识别过载的保护插头。
一致的可插拔设计
保护模块支持插入各个通路,可实现快速、经济的过载插头更换。可插拔设计便于实施绝缘测量等维护作业,因为插头可以轻松拔出和重新插入,既省力又安全。
更低的紧固扭矩
紧固扭矩已降低至3 Nm。低紧固扭矩便于正确安装保护器。
全新分断特性
依托高性能分断特性,产品可在过载和故障时提供更快捷可靠的电涌保护。
防误接和防触电保护
产品具备防误接和防触电保护功能。由此可靠避免接线槽出现误接。防触电保护则提高了操作安全性。接入电缆后就无法再触碰载流部件。
双向接口系统
交流应用产品采用双向接口。因此,电涌保护器可轻松桥接至微型断路器等其他组件。
模块化遥信装置
Safe Protection Plus系列的诸多型号产品均配备模块化遥信装置,可轻松、便捷地插入配套底座元件。遥信装置采用面向主电路的增强型绝缘设计,进一步提高了电气安全性。
更低的紧固扭矩
紧固扭矩已降低至3 Nm。低紧固扭矩便于正确安装保护器。
双向接口系统
交流应用产品采用双向接口。因此,电涌保护器可轻松桥接至微型断路器等其他组件。
防误接和防触电保护
产品具备防误接和防触电保护功能。由此可靠避免接线槽出现误接。防触电保护则提高了操作安全性。接入电缆后就无法再触碰载流部件。
触发型多碳放电间隙
相较于传统放电间隙,触发型多碳放电间隙技术更具优势,尤其是基于压敏电阻的I类保护器。
有关触发型多碳放电间隙技术的更多信息
一致的可插拔设计
保护模块支持插入各个通路,可实现快速、经济的过载插头更换。可插拔设计便于实施绝缘测量等维护作业,因为设备可以轻松拔出和重新插入,既省力又安全。
机械状态指示灯
每个插头均配有机械状态指示灯。这意味着能够直接在现场识别过载的保护插头。
安装在DIN导轨上的FLASHTRAB-SPP组合式电涌保护器

配有触发型多碳放电间隙的FLT-SPP...组合式电涌保护器

FLASHTRAB SPP – I+II+III类组合式电涌保护器 配有触发型多碳放电间隙的电涌保护器

FLT-SPP和FLT-MB防雷和电涌保护器采用触发型多碳放电间隙。这项技术的效果十分出色。凭借多脉冲功能,即使是高强度的密集雷击脉冲,也能得到可靠处理。放电间隙工作时无续流。由此可避免放电后出现短路电流,从而保持系统的可用性。得益于低压保护水平和低残压曲线,下级设备的负载显著降低,从而实现了更卓越的保护效果,尤其是与基于压敏电阻的电涌保护器相比。除了符合I类防雷保护器的要求外,该产品还满足II类和III类电涌保护器的要求。

适用于带独立中性导线和保护导线的三相电源系统的VAL-SPP电涌保护器

适用于带独立中性导线和保护导线的三相电源系统的VAL-SPP电涌保护器

VALVETRAB SPP – 适用于交流应用的II类电涌保护器

VALVETRAB SPP涵盖Safe Protection Plus系列的多种II类电涌保护器。保护器有不同的电路和电压型号可选。产品组合包括单通道型号,以及适于4线制和5线制系统的即装即用解决方案。

有关产品的更多信息,请见关联的产品列表。相关产品详情页可提供技术数据、3D模型、安装注意事项等信息。

适用于北美供电系统的VAL-US-SPP电涌保护器

适用于北美供电系统的电涌保护器

菲尼克斯电气推出VAL-US-SPP产品,满足北美供电网络对电涌保护器的安装和安全要求。除电源电压各不相同外,供电网络还具备分相、星形和三角形电路配置。VAL-US-SPP为开放式类型UL列名产品。这意味着产品无需再作测试,即可集成到新系统和现有系统中。

有关VAL-US-SPP产品的更多信息,请见产品类别页面:

适用于光伏应用的电涌保护器

交互式图像映射:适用于光伏应用的VAL-SPP...-PV电涌保护器
全新分断特性
依托高性能分断特性,产品可在过载和故障时提供更快捷可靠的电涌保护。
一致的可插拔设计
保护模块支持插入各个通路,可实现快速、经济的过载插头更换。可插拔设计便于实施绝缘测量等维护作业,因为插头可以轻松拔出和重新插入,既省力又安全。
遥信
根据具体要求,光伏应用电涌保护器可提供带和不带浮地遥信触点的产品。
经拓宽的螺钉插孔
经拓宽的螺钉插孔助力优化电气间隙和爬电距离,进而在更高直流电压下确保高安全性。
经拓宽的接线槽
通过拓宽接线槽可实现更佳的电气间隙和爬电距离。与此同时,经拓宽的接线槽还具备防触电和防误接保护功能。
机械状态指示灯
每个插头均配有机械状态指示灯。这意味着能够直接在现场识别过载的保护插头。
I类和II类
保护器采用2+V电路设计。具体产品包括,适用于1,500 V DC和1,000 V DC电压的I类防雷保护器,以及适用于600 V DC、1,000 V DC或1,500 V DC电压的II类电涌保护器。
在DIN导轨上采用2+V电路设计并集成遥信功能,适用于光伏应用的VAL-SPP-T2-...PV...电涌保护器

适用于光伏应用的VAL-SPP-T2-...PV...电涌保护器

有关Safe Protection Plus (SPP) 产品系列中用于光伏应用的电涌保护器全套产品详情,请见链接的产品列表:

  • 技术数据
  • 3D模型
  • 安装注意事项
  • 替换件
选型软件
适用于电源系统的电涌保护器

选定系统技术参数后,我们的选型软件将助您找到合适的电源系统电涌保护器。

即刻开始配置
电源电涌保护器选型软件