无传感器超速安全继电器 无需额外传感器的安全运动监控。无论是用于自动导引车系统还是机床主轴,PSR-MM35超速安全继电器均能可靠监控速度,避免出现危险动作。无需额外传感器,运动监控更经济高效。
无传感器PSR-MM35超速安全继电器
经__TÜV认证__的PSR-MM35超速安全继电器无需额外传感器即可监控速度。产品采用基于驱动器的旋转场测量,可靠实现性能等级达__SIL 3__或__PLe__的集成安全功能。
集成安全功能:
- STO(安全扭矩关断)
- SLS(安全限速)
- SSM(安全速度监控)
- SSR(安全速度范围)
在食品工业中的应用(以包装机为例)
经济高效
无传感器技术可省去另装速度监测传感器的成本。采购成本至多可节省 50%。
驱动器旋转场测量实现无需传感器的运动监控
高可靠性
外部传感器易受到冲击、振动和EMC等环境干扰影响。驱动器的旋转场测量则不受上述干扰因素影响,可大幅提高系统可用性。
实现安全运动监控的集成安全功能
快速调试
无需额外传感器,同时也省去了装配和调整操作。PSRmotion配置软件使用直观,进一步缩短了超速安全继电器的安装和调试用时。