PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
-
安全继电器模块
1249515
用于无传感器速度和速度范围监控的安全继电器模块,安全等级可达SIL 3、Cat. 4、PL e,双通道交流电和三相电机旋转场评估,“热”插拔的螺钉式接线端子,宽度:12.5 mm
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用 | 超速监测安全继电器 |
| 控制 | 双通道 |
| 继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (600 V) |
| III (300 V) | |
| III | |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 典型响应时间 | 70 ms (用于Us 自动启动) |
| 70 ms (用于Us 手动受控启动) | |
| 延迟时间范围 | 0 s ... 2 s ±10 % (关闭延迟) |
| 0 s ... 10 s ±10 % (接通延迟) | |
| 重启时间 | < 5 s (启动时间) |
| 启动脉冲长度 | ≤ 2 s (手动复位) |
| ≥ 200 ms (手动复位) | |
| 额定条件下的最大功耗 | 3 W (在US = 26.4 V,IL² = 6 A²时) |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 接口 | 不带传感器 |
| 额定绝缘电压 | 300 V (ÜKAT III) |
| 600 V (ÜKAT II) | |
| 额定过电压/绝缘 | 所有电流通路与外壳之间为4 kV基本型安全隔离 |
| 安全隔离,6 kV增强型绝缘: 在13/14以及A1/A2、S34、MO之间 |
|
| 安全隔离,8 kV增强型绝缘: 在L1/L2/L3以及A1、A2、S34、MO之间 L1/L2/L3和与13/14之间 |
|
| 电源 | |
| 品名 | A1/A2 |
| 额定控制电路电源电压 US | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC -15 % / +10 % (提供外部保护) |
| 额定控制电源电流IS | 46 mA |
| US时的功耗 | 1.1 W |
| 滤波时间 | 20 ms (Us电压骤降时) |
| 保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
| 保护 | 1 A (慢熔断) |
| 数字量: 数字量输入 | |
| 输入说明 | IEC 61131-2类型1 |
| 输入数量 | 1 (非安全相关的参数化输入确认:S34) |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 输入电流范围“0”信号 | 0 mA ... 0.5 mA |
| 滤波时间 | 20 ms (低测试脉冲的测试脉宽) |
| 允许的导线最大总电阻 | 500 Ω (US时的输入和复位电路) |
| 保护电路 | 33 V 抑制二极管 |
| 电耗量 | 典型值 3 mA (24 V) |
| 测量 | |
| 输入名称 | 传感器输入 |
| 输入数量 | 3 (安全相关的传感器输入:L1、L2、L3) |
| 输入电压范围,"1"信号 | 90 V AC ... 690 V AC |
| 精度 | ± 1 % |
| 最大频率 | 最小 0.5 Hz |
| 最大 1200 Hz | |
| 电耗量 | 0.35 mA |
| 继电器: 启动电流路径 | |
| 输出说明 | 2个串联常开触点,浮地 |
| 输出数目 | 1 (安全相关的常开触点:13/14) |
| 触点类型 | 1 路启动电流通路 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最小 12 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 60 mW |
| 冲击电流 | 最小 3 mA |
| 最大 6 A | |
| 开关容量 | 4 A (DC13, 24 V) |
| 5 A (AC15, 250 V) | |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 总电流值的平方 | 36 A2 (注意降容) |
| 切换频率 | 最大 0.1 Hz |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 输出熔断器 | 6 A gL/gG |
| 信号 | |
| 输出说明 | PNP |
| 输出数目 | 1 (非安全相关的信号输出:MO) |
| 电压 | 23 V DC (US - 1 V) |
| 电流 | 最大 100 mA |
| 最大冲击电流 | 500 mA |
| 阻性负载 | 最小 240 Ω |
| 切换频率 | 0.5 Hz (电阻 ) |
| 保护电路 | 极性保护 33 V抑制二极管 |
| 短路保护 | 是 |
| 放电回路 | 是,内部 |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 状态显示 | 1 x 绿色、红色LED (OUT) |
| 工作电压显示 | 1 x 绿色、红色LED (PWR) |
| 错误指示 | 红色LED(短路或过载时闪烁) |
| 宽度 | 12.5 mm |
| 高度 | 112.2 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 | 0 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | e |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 冲击 | 15g |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 参见衰减曲线 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 订货号 | 1249515 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA242 |
| 产品关键代码 | DNA242 |
| GTIN | 4063151353643 |
| 单件重量(含包装) | 156.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 148 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead titanium zirconium oxide (CAS编号: 12626-81-2) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1c579db6-00b8-464d-a7a6-8b4852aabe92 |
优势
基于驱动器的无传感器旋转场测量的安全运动监控
高系统可用性、稳健的测量程序并且可抵抗冲击、振动和电磁干扰等干扰因素
集成安全功能:SLS(安全限速)、SSM(安全速度监测)、SSR(安全速度范围)
采用免费下载的PSRmotion
1个启用电流通路,1个可参数设置的数字量信号输出
最高可达Cat. 4/PL e(根据EN ISO 13849-1标准)、SIL 3(根据EN IEC 62061标准)