总宽仅为101 mm的耐用型电源解决方案 控制柜尺寸不仅仅在于空间多少,同时也会涉及到成本高低。此外,尤其在涉及机械制造时,控制柜还需要能够快捷启动的耐用解决方案。此处描述了紧凑且可靠的24 V电源。

DIN导轨上装有多个产品的耐用型电源解决方案

通过搭配使用CBM电子式断路器和PLT-SEC电涌保护器,即可打造出可靠耐用的24 V TRIO POWER电源解决方案。该总宽仅为101 mm的解决方案集保护、电源和保险丝保护功能于一体,采用直插式连接技术,安装十分简便。TRIO POWER的动态功率裕度可输出1.5倍额定电流,因此亦可用于启动大功率负载。通过主动电流限制,CBM断路器则可防止系统出现不必要的压降。

总宽仅为101 mm的耐用型电源解决方案
PLUGTRAB-SEC电涌保护器
为应用提供可靠的过电压保护。
了解更多信息
PLUGTRAB-SEC电涌保护器
TRIO POWER电源
在电气和机械方面均十分稳健耐用的电源。
了解更多信息
TRIO POWER电源
电子式断路器
多通道电子断路器保障系统安全。
了解更多信息
电子式断路器

优势

  • 超薄设计,免工具直插式连接,经济高效
  • 可靠电源,在电气和机械方面均十分稳健耐用
  • 动态功率裕度可连续5秒提供1.5倍额定电流,可靠启动大功率负载
  • 电涌保护器保护设备免受瞬态干扰影响,提高可用性

高可靠性电源解决方案概要