您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

适用于高要求应用的冗余系统电源 过程工程系统需要更高的可用性。短暂供电中断将造成严重损失。使用可耐受极端条件、使用寿命长的冗余系统,确保系统可靠性。

安装在DIN导轨上的冗余系统电源组件

依托预防性维护功能,安全冗余电源系统将大为提高操作安全性。通过组合使用QUINT POWER电源与QUINT S-ORING冗余模块,供电网络可实现退耦以及直至负载端的独立冗余接线。除均衡负载分配和独立接线外,该系统还可全面监测所有组件。 ​

适用于高要求应用的冗余系统电源
PLUGTRAB-SEC电涌保护器
为应用提供可靠的过电压保护。
了解更多信息
PLUGTRAB-SEC电涌保护器
QUINT POWER电源
功能强大的24 V耐用电源。
了解更多信息
QUINT POWER电源
QUINT S-ORING冗余模块
冗余模块可实现直至负载端的持续冗余。
了解更多信息
QUINT S-ORING冗余模块
PTCB电子式断路器
为客户量身定制的超薄型设备保护器。
了解更多信息
PTCB电子式断路器

优势

  • 直至负载端的持续冗余和长期监测
  • 二次侧的双重电涌保护,通过SIL3认证
  • 发生故障时,电子式断路器可避免开关电源的输出电压中断并指示干扰
  • 电涌保护器保护设备免受瞬态干扰影响,提高可用性
  • 通过CHECKMASTER 2对可插拔电涌保护器实施预测性检测