QUINT4电源免费送

您身边是否也有服役超久依旧坚挺的QUINT电源?
上传“老功臣”照片即可参与QUINT电源30周年免费换新机活动。
QUINT电源30周年活动
QR code

寻找运行最久的QUINT电源

一份硬实力,坚守数十春秋。三十载时光里,无数QUINT电源在石化、冶金、船舶、电力等工业现场默默坚守,以超耐用、超可靠的品质,成为产线稳定运行的“老功臣”。它们有的服役超二十年仍稳定输出,有的历经严苛工况依旧性能在线,用时间印证硬核实力。
您身边是否也有服役超久依旧坚挺的QUINT电源?上传“老功臣”照片即可参与QUINT电源30周年有奖征集活动。

  • 一等奖 QUINT4-PS/1AC/24DC/20
  • 二等奖 QUINT4-PS/1AC/24DC/5
  • 幸运奖 周年定制礼品

参与方式: 扫码右侧二维码填写信息
评选标准: 以服役年限为主要依据
活动时间: 即日起至2026年6月30日(不限年代,不限型号,电源类产品均可参与)
获奖公布: 获奖信息将在7月于“菲尼克斯电气微信公众号”推文中公示

QUINT电源的光辉30年

QUINT 1代

QUINT 1代

1996年,菲尼克斯电气做出了第一台QUINT电源。

那是我们在工业电源领域的开山之作。没有经验可以借鉴,没有前辈可以请教。凭着“工业供电不能随便”这个信念,QUINT1走出了从0到1的第一步。它可能不完美,但它为后来的一切打下了地基。

QUINT 2代

QUINT 2代

2002年,QUINT2上市。

这是QUINT真正意义上的第一代高性能电源。电气性能全面升级,最核心的变化是功率裕度的大幅提升——过载能力不再是“够用就好”,而是留足了余量。同时,QUINT2首次加入了报警节点,电源状态可以对外输出,运行情况不再是“盲盒”。
从这一代开始,QUINT有了自己的技术性格:不保守、有余力、敢扛事。至今仍有老产线在用QUINT2,一用就是二十年。

QUINT 3代

QUINT 3代

2007年,QUINT3发布。

这是QUINT家族历史上最重要的里程碑。QUINT3首次对产品线做了重大扩充:DC/DC、UPS、冗余模块相继加入。QUINT不再是一个产品,而是一个完整的工业电源体系——AC/DC、DC/DC、UPS、冗余,一套方案全部覆盖。
QUINT3首次引入了三项核心技术:SFB选择性熔断技术、IQ技术、ACB平衡均流技术,这三项技术一直沿用至今。
QUINT3上市至今已超过十五年,在石化、冶金、船舶电气、电力等行业,大量QUINT3仍在稳定运行。部分用户在新项目选型时,考虑到方案的一致性和现场维护的便利性,仍然选择QUINT3。这也是为什么QUINT3至今仍在产品目录中,并未停产。

QUINT 3代

QUINT 4代

2016年,QUINT4问世。

QUINT4的答案是:让电源从“供电设备”升级为“智能节点”:首次满足SIL认证,为关键设备提供符合功能安全要求的供电保障;配备丰富的信号接口,可灵活接入各类控制系统;智能化功能让电源状态全面可视、可管、可控;客户可提前指定参数,电源出厂时已配置完成,开箱即用,现场无需任何设置。
QUINT4家族包含AC/DC、DC/DC、UPS、冗余模块、二极管模块…… 从主供电到电压转换,从后备保障到冗余方案,QUINT4现已形成完整的产品矩阵,覆盖工业现场各类电源应用场景。

QUINT POWER电源 性能强大,安全可靠的1到40 A电源

交互式图像映射:QUINT POWER系列
QUINT POWER 100 W
QUINT POWER设计紧凑,功率可达100 W,满足严苛的系统要求。
QUINT POWER 100 W
40 A QUINT POWER电源
电流可达40 A的高性能电源。
40 A QUINT POWER电源
增强版QUINT POWER
适用于极端环境条件下要求严苛应用的电源。
增强版QUINT POWER
QUINT POWER通信电源
通信电源大幅提高了运行数据透明度。
QUINT POWER通信电源

功能强大的QUINT POWER电源采用选择性熔断 (SFB) 技术,具备预诊断监控功能和可配置设置,确保高系统可用性。

100 W以下的QUINT系列电源外形设计紧凑,集预诊断监控功能和功率裕度于一体。此外,上述低功率电源还支持直插式连接或螺钉连接技术。

QUINT POWER的技术和优势

选择性熔断 (SFB) 技术
设备照明
通过QUINT POWER轻松扩展系统供电容量
选择性熔断 (SFB) 技术

为确保迅速触发标准微型断路器磁脱扣,电源必须能够在瞬间提供数倍于额定电流的输出。
QUINTPOWER电源通过选择性熔断 (SFB) 技术可连续15 ms输出6倍于额定电流的电流,从而快速、可靠地触发标准微型断路器脱扣。电源选择性地断开故障回路,便于定位故障,确保系统重要部件持续工作。

有关选择性熔断 (SFB) 技术的更多信息
设备照明

QUINT POWER电源可持续监控输出电压和输出电流。其预诊断监控功能使临界运行状态可视化,并在发生故障前向控制器发出预警。此外,还可通过有源开关输出和继电器干接点进行远程监控。

通过QUINT POWER轻松扩展系统供电容量

QUINT POWER电源可轻松扩展系统供电容量。为此,其静态功率裕度将连续输出 1.25倍额定电流。而动态功率裕度则可持续5 秒额外输出 2倍的额定电流,可靠启动大功率负载。