UL认证
认证ID: E118976-20240617| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8.25 A | 14 | ||
穿墙式连接器, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 2, 位数: 12, 产品系列: DD32H 2,2/..-PT, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: CONNEXIS DD, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8.25 A | 14 | ||