实用信息
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
用于组装的线对板连接器
D3-MP RELEASE TOOL - 拆装工具
D3-MP RELEASE TOOL
-
拆装工具
1441450
压接工具, 颜色: 黑色, 产品系列: 附件, 宽度: 7 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
压接工具
产品系列
附件
位数
1
针距
3.81 mm
尺寸
宽度
7 mm
结构高度
10 mm
高度
10 mm
长度
68 mm
针距
3.81 mm
材料规格
颜色 (外壳)
黑色 (RAL 9005)
商业数据
订货号
1441450
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AAHZZA
产品关键代码
AAHZZA
GTIN
4063151823108
单件重量(含包装)
24.75 g
单件重量(不含包装)
20.4 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ECLASS-15.0
27440392
ETIM
ETIM 10.0
EC002943