WML HF 7,5(25X13)R YE CUS - 电缆标识
0830829

电缆标识, 可订购: 行, 黄色, 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 4 ... 7.6 mm, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径: ≤ 7.6 mm, 文本框高度: 13 mm, 文本框宽度: 25 mm

产品详情








适配产品


优势

适用于室内应用:覆有保护膜,十分耐脏耐刮擦
配备粘贴系统,标签定位牢固
标签直径多样,适用于控制柜内外的各种应用
保护膜覆盖在标记上,可长久防止污染和磨损
环绕式标签不会增加体积,因此电缆仍可穿过行线槽
适用于圆柱体和单根线缆
无卤素