RAD-ISM-900-RX-AU - 无线模块
2867445

接收器可扩展点到多点连接,用于900MHz单向无线传输系统(澳大利亚)

产品详情







优势

跳频扩频技术
用于DIN导轨安装的接收器为24 V DC供电
拖链式发送器可使用24 V DC或120/240 V AC供电
两个全向天线
可在无需许可证的902 MHz ... 928 MHz ISM频段上运行
发送器可安装在DIN导轨或导线上(IP65)
两个自动进行互相通信的预编程收发器