RAD-ISM-2400-DATA-BD - 无线模块
2867869

无线收发器(发送器和接收器),带RS-232、RS-485/RS-422接口,用于免费频段2400MHz

提供免费下载。 下载

产品详情







优势

最大100 mW的传输功率(可调节)
Trusted Wireless技术带跳频方法
通过RAD-Link软件进行组态
独立于某个特定协议的透明数据传输
最多带254个中继器/从站的Mesh网络
无需许可 2.4 GHz ISM 带