FL WLAN 5111
-
无线模块
1043201
用于美国/加拿大的WLAN接入点 (FCC/IC),客户端,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率:2.4 GHz、5 GHz,IP20,连接:COMBICON用于10 V DC ... 36 V DC,2x RJ45用于LAN,中央集群管理,WBM,2个天线 (MIMO),802.11i:WPA2、WPA-PSK、TKIP、AES
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品类型 | 无线模块 |
| 类型 | Stand-alone |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 |
| 无线网卡 | |
| 号码 | 1 |
| 型号 | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz 和 5 GHz 到 300 Mbps |
| 组装说明 | 永久安装 |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.8 W |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接方式 | 通过COMBICON |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 10 V DC ... 36 V DC |
| 供电电流 | 200 mA (24 V DC) |
| 天线 | |
| 号码 | 2 |
| 功能 | |
| 运行模式 | 接入点/客户端适配器/中继器 |
| 基本功能 | SNMP (V2/V3)、CLI、WPS、DHCP、DCP、BootP、HTTP、HTTPS、Syslog、SD卡、双FW图像、1 x DI、1 x DO、2 x Ethernet 10/100 Mbit、自交叉、自协商、MODE按钮 |
| 组态 | 群集管理,基于网络的管理,WPS |
| 安全 | 802.11i |
| WPA PSK(共享密钥) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| 支持802.1X/RADIUS | |
| MAC滤波器 | |
| 无线许可 | 美国,加拿大 |
| 以太网(RJ45) | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 信号LED | 数据接收,链接状态 |
| 通道数目 | 2 (RJ45端口) |
| Wireless | |
| 品名 | 无线局域网 |
| 天线连接方法 | RSMA(母) |
| 号码 | 2 |
| 频带 | 2.4 GHz |
| 5 GHz | |
| 无线标准 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| 传输功率 | 最大 20 dBm (带两个天线) |
| 无线接口数目 | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| 宽度 | 40 mm |
| 高度 | 109 mm |
| 深度 | 109 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 高度带天线插座,不带天线电缆 |
| 颜色 | 银灰色 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (按照需求提供的扩展温度范围) |
| 空气压力(运行) | 800 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 660 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔3500 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 30g,11 ms半正弦冲击脉冲 |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 | 10g,16 ms,6000次冲击 |
| 宽频带噪音测试符合EN 60068-2-64标准 | 类1,级别B |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV |
| 空气放电 | ± 8 kV |
| 间接放电 | ± 6 kV |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 备注 | 10 V/m |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 备注 | ±2.2 kV |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 55022 |
| 测试结果 | B类 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 天线不在供货范围内 |
| 订货号 | 1043201 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN2W4 |
| 产品关键代码 | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626601083 |
| 单件重量(含包装) | 540.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 540.3 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 不适用 (未获得欧洲市场准入资格) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 天线 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - 天线 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - 天线 2701358
-
ANT-OMNI-5900-01 - 天线 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - 天线 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - 天线 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 同轴电缆 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 同轴电缆 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - 同轴电缆 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - 同轴电缆 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - 同轴电缆 2903266
-
SD FLASH 2GB - 程序/组态存储器 2988162
-
IPASSIGN - 软件 2701094