FL WLAN 1121
-
无线模块
1386092
WLAN客户端,软接入点,Wi-Fi 6,用于美国和加拿大,用于单孔安装的内部天线,IP66/68,-30°C ... +60°C,WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax,频率:2.4 GHz、5 GHz、6 GHz(客户端模式),连接数据:9 V DC ... 32 V DC,RJ45:http(s)、REST API
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
Wi-Fi 6E(6 GHz客户端模式)
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
总数据速率最高可达2400 Mbps
在蜂窝网络应用中的快速漫游
可通过REST API控制
最高等级的安全WPA 2/3
支持10/100/1000 Mbps的RJ45接口