PSD-S WIN STARTERKIT
-
无线元件
2700680
启动工具用于 WIN信号塔无线系统,包括一个带天线主机,三个从机,九个 LED 恒定灯 (红、黄、绿),三个连接元件,三个带集成管的安装脚,软件 CD,USB电缆 (3 m),四个橡胶脚,和安装材料用于主机的贴壁安装
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
集成于每个无线组件中的中继器,用于扩大范围
无需额外接线便可扩展现有的信号塔
最多可同步探测50个无线组件
可与其它无线应用场合并行操作
可通过电子邮件发送错误信息
带自由出线端的无线组件最远距离可达300 m