此光信号元件设计为模块式信号塔的一部分。 根据您的要求,信号塔最多可由五个信号元件组合而成。 从而,可创建最多五个视觉信号元件或四个视觉信号元件加上一个音响信号元件。 只有音响信号元件才能作为信号塔顶元件。 元件之间通过卡扣式连接系统建立机电连接。 弹簧或螺钉连接件实现信号塔的电气连接。 组装信号塔时有多种不同的附件供使用。 请注意,PSD-S信号塔(70 mm直径)的机械系统与PSD-S 50信号塔(50 mm直径)的机械系统不兼容。
PSD-S OE LED YE
-
视觉部件
2700122
LED恒定发光信号灯部件,24 V AC/DC,黄色
产品详情
适配产品
优势
更换元件时无需工具
可自由组合
高光强和颜色强度
LED最低使用寿命50,000小时
低能耗
防护等级 IP65