实用信息
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
工业人工智能
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
PSD-S WIN MA - 无线元件
PSD-S WIN MA
-
无线元件
2700682
带天线的主机用于 WIN 信号塔无线系统,带 USB 接口、通过 USB 接口供电,软CD,USD电缆(3m),四个橡胶脚和相关安装材料用于主机的壁式安装。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
无线部件
套件包括
2700679 PSD-S WIN SET-1MA-3SL
2700680 PSD-S WIN STARTERKIT
供货范围
1个带天线的主站,包括附件,USB电缆(3m),软件CD
接口
功能
无线许可
欧洲。其它国家,可至E-shop查询。
国家支持
阿根廷
比利时
巴西
保加利亚
智利
中国
丹麦
德国
爱沙尼亚
芬兰
法国
希腊
英国
爱尔兰
意大利
哥伦比亚
拉脱维亚
立陶宛
卢森堡
马来西亚
马耳他
墨西哥
荷兰
挪威
奥地利
Peru
波兰
葡萄牙
罗马尼亚
瑞典
瑞士
新加坡
斯洛伐克
斯洛文尼亚
西班牙
捷克
土耳其
匈牙利
Cyprus (rep.)
Wireless
调制类型
2 FSK
频率范围
868 MHz ... 868.6 MHz
频带
868 MHz
传输功率
10 dBm (50 Ohm时)
范围
最大300 m
传输速度
38.4 kbps (可通过WIN软件进行调节)
76.8 kbps (默认)
可连接无线模块
最多至 50 (2700681 PSD-S WIN SL)
尺寸
尺寸图
宽度
77 mm
高度
188 mm
深度
117 mm
关于尺寸数据的注意事项
天线垂直时的高度和深度
材料规格
颜色
黑色
材料
工程塑料(ABS)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
电磁兼容数据
电磁兼容性
符合R&TTE指令1999/5/EC
商业数据
订货号
2700682
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRL115
产品关键代码
DRL115
GTIN
4046356621229
单件重量(含包装)
259.1 g
单件重量(不含包装)
259.1 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
PSD-S WIN SL
-
无线元件
2700681
优势
集成于每个无线组件中的中继器,用于扩大范围
无需额外接线便可扩展现有的信号塔
最多可同步探测50个无线组件
可与其它无线应用场合并行操作
可通过电子邮件发送错误信息
带自由出线端的无线组件最远距离可达300 m
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助