PSD-S WIN SET-1MA-3SL - 无线元件
2700679

组套用于 WIN 信号塔无线系统,包括一个带天线主机,三个从机,软件 CD,USB 电缆线 (3 m),四个橡胶脚,和安装材用于贴壁安装

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

集成于每个无线组件中的中继器,用于扩大范围
无需额外接线便可扩展现有的信号塔
最多可同步探测50个无线组件
可与其它无线应用场合并行操作
可通过电子邮件发送错误信息
带自由出线端的无线组件最远距离可达300 m