WIL-ACC-P - 传感器
1879303

用于检测振动、损坏和不平衡、2轴加速度测量、温度测量、IO-Link通信的传感器。操作所需的应用程序(见“产品描述”)。BI Damage Detection by WOELFEL应用程序目前不可用。

产品详情








优势

快速轻松的调试
通过主动监控转子叶片,提高系统安全性
发生问题时可早期预警,则能实现可预测维修。
通过避免长时间系统停机降低成本
可与Blade Intelligence产品组合中的其他传感器结合使用。