WP 09T/WS - Web面板
2700309

Web面板, 22.9 cm / 9"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 480 像素 (WVGA),65536 色, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, 不带总线系统。

产品详情








优势

设备更换方便简单 - 可视化项目保存在PLC(网络服务器)上
Micro浏览器(WebVisit客户端),作为标准集成于所有设备中
显示器尺寸从8.9 cm(3.5")到38.1 cm(15")
启动时间短
易于安装,安装深度浅,结构紧凑
项目只需一次适用,较低的维护开支