9" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 保护盖
9" DISPLAY PROTECTIVE FOIL
-
保护盖
2701375
保护膜套件带有10张用于9"显示器的保护膜。包括一个用于贴膜的滚轴清洁器及相关说明。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护膜
尺寸
外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度
196.8 mm / 118.8 mm / (公差-0.3 mm)
商业数据
订货号
2701375
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRCDBA
产品关键代码
DRCDBA
GTIN
4046356744423
单件重量(含包装)
111.9 g
单件重量(不含包装)
104.6 g
原产地
CN
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助