VS-IP20-IP20-93C/0,3
-
网络电缆
1404370
PROFINET预制电缆,CAT5e,屏蔽,星绞四线组,22 AWG适用于拖链(7芯),RAL 6018(黄绿色),RJ45插头/IP20转RJ45插头/IP20,长度:0.3 m
PROFINET预制电缆,CAT5e,屏蔽,星绞四线组,22 AWG适用于拖链(7芯),RAL 6018(黄绿色),RJ45插头/IP20转RJ45插头/IP20,长度:0.3 m