VS-IP20/10G-IP20/10G-94F/5
-
尾缆
1418879
尾缆, 电缆长度: 5 m, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A, Ethernet
产品详情
产品类型 | 预安装数据电缆 |
产品系列 | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
传感器类型 | Ethernet |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
额定电压 UN | 48 V |
额定电流IN | 0.5 A |
传输速度 | 10 Gbps |
传输特征(类别) | CAT6A |
传输速率 | 10 GBit/s |
波阻抗 | 100 Ω |
外护套,材料 | PUR |
导线材料 | 铜质绞合线 |
连接1 | |
尺寸图 |
RJ45针式连接器引脚分配
|
型号 | RJ45 插头, 直头, 8-位置 |
位数 | 8 |
信号类型/分类 | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gbps | |
插/拔周期 | ≥ 750 |
绝缘电阻 | ≥ 100 Ω |
过电压等级 | I |
污染等级 | 2 |
标识材料 触点 | CuSn |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PC |
标识材料 壳体 | PA |
颜色 (外壳) | 灰色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
保护等级 | IP20 (RJ45连接器) |
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
连接2 | |
尺寸图 |
RJ45针式连接器引脚分配
|
型号 | RJ45 插头, 直头, 8-位置 |
位数 | 8 |
信号类型/分类 | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gbps | |
插/拔周期 | ≥ 750 |
绝缘电阻 | ≥ 100 Ω |
过电压等级 | I |
污染等级 | 2 |
标识材料 触点 | CuSn |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PC |
标识材料 壳体 | PA |
颜色 (外壳) | 灰色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
保护等级 | IP20 (RJ45连接器) |
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
电缆长度 | 5.00 m |
以太网10 Gbit [94F] | |
尺寸图 |
|
UL AWM | 21238 (80 °C / 600 V) |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 以太网10 Gbit [94F] |
导线结构 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
单线,颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 4对线芯 |
光缆屏蔽盖板 | 70 % |
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 51 mm |
无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
符合UN ECE-R 118.03标准 | |
根据CSA C 22.2 No. 210-FT1 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-404标准 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
订货号 | 1418879 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | ABNABF |
产品关键代码 | ABNABF |
GTIN | 4046356537988 |
单件重量(含包装) | 252.6 g |
单件重量(不含包装) | 236.176 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |