VS-BU/C6-IP67/B-94F-LI/5,0
-
网络电缆
1415856
预制以太网电缆,CAT6,屏蔽,4对,AWG 26绞线(7芯),RAL 5021(水蓝),RJ45插座/IP20,采用Freenet连接技术,8芯,转RJ45插头/IP67,黑色,直连线,长度5m
产品详情
| 产品系列 | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
| 传感器类型 | Ethernet |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 传输速度 | 1 Gbps |
| 传输特征(类别) | CAT6 |
| 传输速率 | 1 GBit/s |
| 波阻抗 | 100 Ω |
| 外护套,材料 | PUR |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 连接1 | |
| 尺寸图 |
RJ45针式连接器引脚分配
|
| 型号 | RJ45 插头, 直头, 8-位置, 卡接锁紧 |
| 位数 | 8 |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 Gbps |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 插入力 | 30 N (通过信号触点) |
| 拔出力 | 50 N (通过信号触点) |
| 污染等级 | 2 |
| 标识材料 触点 | CuSn |
| 标识材料 插针表面 | Ni/Au |
| 标识材料 插芯 | PC |
| 颜色 (外壳) | 黑色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 保护等级 | IP67 |
| IP65 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 连接2 | |
| 尺寸图 |
RJ45针式连接器引脚分配
|
| 型号 | RJ45 孔式, 直头, 8-位置, Freenet |
| 位数 | 8 |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 绝缘电阻 | > 500 MΩ |
| 过电压等级 | I |
| 污染等级 | 1 |
| 标识材料 触点 | 铜合金 |
| 标识材料 插针表面 | Au |
| 标识材料 插芯 | PC |
| 颜色 (外壳) | 银色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C |
| 电缆长度 | 5.00 m |
| 以太网10 Gbit [94F] | |
| 尺寸图 |
|
| UL AWM | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 以太网10 Gbit [94F] |
| 导线结构 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 4对线芯 |
| 光缆屏蔽盖板 | 70 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
| 回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 51 mm |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
| 符合UN ECE-R 118.03标准 | |
| 根据CSA C 22.2 No. 210-FT1 | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-404标准 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C (电缆,固定式安装) |
| -10 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装) | |
| 订货号 | 1415856 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABNABF |
| 产品关键代码 | ABNABF |
| GTIN | 4046356474993 |
| 单件重量(含包装) | 265.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 257.105 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1) |
| SCIP | 859223c1-c0bc-4fac-88f8-7fb4b12814b1 |