马达启动器和电子开关装置
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
VS-04-C-SDA/PH/0,3 - USB电缆
VS-04-C-SDA/PH/0,3
-
USB电缆
1405552
USB电缆,一端预制USB连接器,预制产品型号: A,单连接位连接器,长度: 0.3 m
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
预安装数据电缆
位数
4
接口
信号类型/分类
USB 2.0, 480 Mbps
电气特性
传输介质
铜缆
传输速度
480 Mbps
传输特征(类别)
USB 2.0
传输速率
480 Mbit/s
材料规格
外护套,材料
PVC
连接器
连接1
类型
插头 直头 USB A型
连接2
类型
单个插针插头
电缆/电线
电缆结构
2xAWG28 + 2xAWG24
信号类型/分类
USB 2.0, 480 Mbps
外护套,材料
PVC
外护套,颜色
灰色
商业数据
订货号
1405552
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABNDBA
产品关键代码
ABNDBA
GTIN
4046356460576
单件重量(含包装)
20.7 g
单件重量(不含包装)
18.5 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27060308
ECLASS-15.0
27060328
ETIM
ETIM 9.0
EC001262
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VS-04-BUA-FK-F/IP67
-
USB插座
1653854
VS-04-BUB-FK-F/IP67
-
USB插座
1653867
VS-A-F-IP67
-
面板安装框架
1653744
VS-08-SD-F
-
保护盖
1652606
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助