VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/2,0
-
USB电缆
1653935
预制USB电缆,屏蔽,颜色: RAL 5021(水蓝),PUR外部护套,A类标准USB转B类标准USB,长度: 2m
产品详情
| 传感器类型 | USB 2.0 |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压(III/3) | 125 V |
| 额定电流 | 1 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 480 Mbps |
| 传输特征(类别) | USB 2.0 |
| 传输速率 | 480 MBit/s |
| 波阻抗 | 100 Ω |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 密封材料 | NBR |
| 外壳材料 | PA |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PA 6.6 |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 外护套,材料 | PUR |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 USB A型 |
| 保护等级 | IP20 |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 USB B型 |
| 保护等级 | IP20 |
| 电缆长度 | 2.00 m |
| FireWire [980] | |
| 电缆重量 | 59 kg/km |
| 位数 | 6 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | FireWire [980] |
| 导线结构 | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19,S/FTP |
| 信号运行时间 | 4.6 ns/m |
| 信号速度 | 0.72 c |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线结构,电压电源 | 19x 0.20 mm |
| AWG电源 | 20 |
| 导线横截面 | 2x 2x 0.14 mm² (信号线路) |
| 2x 0.5 mm² (电源) | |
| 线径,包括绝缘层 | ≤ 1.05 mm (信号线路) |
| 额定 1.4 mm (电源) | |
| 电缆外径 | 6.70 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 (信号线路) |
| PVC (电源) | |
| 单线,颜色 | 白-蓝色,白-橙色,白色,黑色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 双绞线屏蔽类型 | 铝线带聚酯绝缘层 |
| 总绞线 | 两对绞线与两根电源线互相缠绕 |
| 最大导线电阻 | 150 Ω/km |
| 绝缘电阻 | 5 GΩ*km |
| 耦合电阻 | 5.00 mΩ/m (10 MHz) |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 % (100 MHz) |
| 工作电容 | 42 pF (每米) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 125 V |
| 测试电压 | 1000 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 34 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 34 mm |
| 拉伸强度 | ≤ 30 N |
| 屏蔽衰减 | 60.00 dB (1000 MHz) |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-2-2标准 |
| 阻油性 | 符合EN 60811-2-1 |
| 其它防护功能 | 耐菌性符合DIN VDE 0282 |
| 防水解符合DIN 53504标准 | |
| 特殊性质 | 不带影响油漆涂层的物质 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
| -10 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| IP20 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C (电缆,固定式安装) |
| 0 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装) | |
| 针式/孔式 | |
| 订货号 | 1653935 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABNDBA |
| 产品关键代码 | ABNDBA |
| GTIN | 4017918970260 |
| 单件重量(含包装) | 142.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 110 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060328 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |